GN 6226 Entretoises Inox AISI 316L, EHEDG et DGUV certifié, conception hygiénique

Photo

GN 6226 Entretoises en inox AISI 316L, conception hygiénique Type: A1 - Trou traversant
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR
Type: A1 - Trou traversant
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR
GN 6226 Entretoises en inox AISI 316L, conception hygiénique Type: A1 - Trou traversant
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR GN 6226 Entretoises en inox AISI 316L, conception hygiénique Type: A1 - Trou traversant
Matériau de l'anneau d'étanchéité: E - EPDM GN 6226 Entretoises en inox AISI 316L, conception hygiénique Type: A2 - Trou traversant avec filetage continu
Matériau de l'anneau d'étanchéité: E - EPDM GN 6226 Entretoises en inox AISI 316L, conception hygiénique Type: A2 - Trou traversant avec filetage continu
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR GN 6226 Entretoises en inox AISI 316L, conception hygiénique Type: A3 - Trou traversant avec filetage bilatéral
Matériau de l'anneau d'étanchéité: E - EPDM GN 6226 Entretoises en inox AISI 316L, conception hygiénique Type: A3 - Trou traversant avec filetage bilatéral
Matériau de l'anneau d'étanchéité: H - H-NBR
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
conception-hygienique

Famille de produits de conception hygiénique

Les pièces standard de la gamme de produits de « conception hygiénique » sont signalées par l'icône HD. Elles associent une grande qualité des surfaces, une certaine liberté dans les espaces morts, des surfaces extérieures non arrondies et des zones de boulonnage étanches. Un concept d'étanchéité basé sur des calculs FEM garantit une pression de contact fiable après l'installation.

  • convient pour une utilisation dans des zones sensibles sur le plan hygiénique
  • rapides et faciles à nettoyer
  • pas d'espaces morts grâce à des joints fonctionnels
  • certifiés conformes aux directives EHEDG
Afficher les produits de conception hygiénique
FDA

FDA

La FOOD AND DRUG ADMINISTRATION est une agence fédérale du Département de la santé et des services sociaux des États-Unis, l'un des services exécutifs des États-Unis. La FDA est responsable de beaucoup de choses, dont la sécurité alimentaire. La FDA dispose d'une liste positive de substances qui sont autorisées à entrer en contact avec les aliments et les boissons.

Description du produit

Informations

Certifiées conformément aux directives EHEDG et DGUV relatives aux essais, les entretoises GN 6226 sont destinées à être utilisées dans les zones d'hygiène. La surface de montage étanche permet une fixation sans espace mort. La finition de haute qualité empêche l'adhérence de la saleté et facilite le nettoyage.

Les entretoises sont utilisées pour fixer des pièces en décalage parallèle par rapport à leur plan d'installation. Ceci évite de doubler les surfaces tout en laissant de la place pour le nettoyage. Le filetage intérieur peut également être utilisé comme trou traversant pour une vis présentant un filetage plus petit.

Spécifications

Corps
Inox AISI 316L
Finition mate (Ra < 0,8 µm)MT


Joint d'étanchéité

  • H-NBRH
    Résistant aux températures de
    -13 °F a +302 °F (-25 °C à +150 °C)
  • EPDME
    Résistant aux températures de
    -40 °F to +248 °F (-40 °C à +120 °C)
  • Bleu
  • Dureté de 85 ±5 Shore A
  • Conforme aux normes de la FDA

RoHS

Accessoire

Anneaux d'étanchéité GN 7600

Sur demande

anneau d'étanchéité FKM (caoutchouc fluoré) F

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 6226 Entretoises en inox AISI 316L, conception hygiénique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

A1Trou traversant
A2Trou traversant avec filetage continu
A3Trou traversant avec filetage bilatéral
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Longueur±0.004
Type A1

Type A2
Longueur±0.008
Type A3
d2
Trou traversant
pour vis
d3
Filetage
d4d5t
min.
0.870.3940.4720.6300.7871.1811.969M 5M 60.710.900.47
1.100.4720.6300.7871.1811.9692.953M 6M 80.941.130.63
1.340.4720.6300.7871.1811.9693.937M 8M 101.181.370.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre externe d1
Longueur l (Type A1)
Longueur l (Type A2)
Longueur l (Type A3)
Type



Finition
Matériau de l'anneau d'étanchéité


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$23.62
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$23.62
2549$21.65
5099$19.69
≥ 100$17.72
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.057 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.