GN 666.5 Poignées de préhension tubulaires Inox, avec supports taraudés pour montage

Photo

GN 666.5 Inox, poignées tubulaires voutées, avec supports taraudés pour montage Type: K - Avec capuchon en plastique
Type: K - Avec capuchon en plastique
GN 666.5 Inox, poignées tubulaires voutées, avec supports taraudés pour montage Type: K - Avec capuchon en plastique GN 666.5 Inox, poignées tubulaires voutées, avec supports taraudés pour montage Type: E - Avec capuchon en inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées de préhension tubulaires GN 666.5 de type E sont constituées intégralement en inox, les rendant adéquates à l'utilisation dans des environnements hygiéniques.

Spécifications

Tube de Ø 30 x 1,5
Inox AISI 304


Supports de poignée
Inox AISI 304


Capuchons

  • Type K
    Plastique (Polyamide PA)
    noir mat
  • Type E
    Inox AISI 304

RoHS

Sur demande

Longueurs spéciales

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 666.5 Inox, poignées tubulaires voutées, avec supports taraudés pour montage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KAvec capuchon en plastique
EAvec capuchon en inox
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1 ±0.02d4hl3t min.
1.185/16 x 188.000.792.3610.550.59
1.185/16 x 1810.000.792.3612.560.59
1.185/16 x 1812.000.792.3614.570.59
1.185/16 x 1816.000.792.3618.540.59
1.185/16 x 1820.000.792.3622.560.59
1.185/16 x 1824.000.792.3626.570.59
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l1 ±0.02d4hl3t min.
1.18M 6M 87.870.792.3610.430.59
1.18M 6M 89.840.792.3612.400.59
1.18M 6M 811.810.792.3614.370.59
1.18M 6M 815.750.792.3618.310.59
1.18M 6M 819.690.792.3622.240.59
1.18M 6M 823.620.792.3626.180.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur l1
Type


Schéma de montage

Mounting sketch GN 666.5 + GN 666.7

Exemple d'application

Anwendungsbeispiel Zeichnung GN 666.5 + GN 666.7

Les poignées tubulaires GN 666.5 / GN 666.7 permettent de monter une paire de poignées dans la position opposée. Cette méthode peut être utilisée sur des portes (double poignée).

En général, une modification de la longueur du filetage l4 est nécessaire pour cela. La goupille filetée DIN 913-M8x25-A2 du goujon de montage fournie doit également être remplacée par une goupille filetée plus longue.

Des poignées ayant une longueur de filetage modifiée l4 sont disponibles sur demande.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$79.16
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$79.16
5099$72.56
100249$65.97
≥ 250$59.37
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.