GN 666.4 Poignées tubulaires voutées Aluminium ou inox, avec trous taraudés pour montage

Photo

GN 666.4 Aluminium ou inox, poignées tubulaires voutées, avec trous taraudés pour montage Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 666.4 Aluminium ou inox, poignées tubulaires voutées, avec trous taraudés pour montage Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 666.4 Aluminium ou inox, poignées tubulaires voutées, avec trous taraudés pour montage Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 666.4 Aluminium ou inox, poignées tubulaires voutées, avec trous taraudés pour montage Finition: ES - Finition anodisée, couleur naturelle GN 666.4 Aluminium ou inox, poignées tubulaires voutées, avec trous taraudés pour montage Finition: NG - Finition rectifiée, mat et brillante
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées tubulaires GN 666.4 sont un développement avancé des poignées tubulaires GN 666 avec tube droit. La forme incurvée est un autre élément de design industriel moderne.

Spécifications

Tube de poignée 30 x 1,5 Ø
Aluminium / inox


Supports de poignée
Aluminium, plastifié


Capuchons
Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

Tube / supports de poignée
Aluminium
plastifié
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Capuchons, noirs, mats


Tube en aluminium
Finition anodisée, couleur naturelleELEL
Supports de poignée
noir, RAL 9005, finition texturée
Capuchons, noirs, mats


Tube en aluminium
Finition anodisée, couleur naturelleESES
Supports de poignée
argenté, RAL 9006, finition texturée
Capuchons, gris clair, mats


Tube en inox
AISI 304
Finition rectifiée, mat et brillanteNGNG
Supports de poignée
noir, RAL 9005, finition texturée
Capuchons, noirs, mats


RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 666.4 Aluminium ou inox, poignées tubulaires voutées, avec trous taraudés pour montage schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
l1 ±0.04bhl2l3l4t
min.
1.18M 6M 815.750.873.5417.3214.1718.900.59
1.18M 6M 819.690.873.7021.2618.1122.830.59
1.18M 6M 823.620.873.8625.2022.0526.770.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Longueur l1
Finition
EL
ES
NG
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$128.48
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$128.48
100249$117.78
250499$107.07
≥ 500$96.36
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.795 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.