GN 667 Poignées de préhension tubulaires Aluminium / inox, avec vis à 6 pans creux

Photo

GN 667 Aluminium / inox, poignées de préhension tubulaires, avec vis à 6 pans creux Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 667 Aluminium / inox, poignées de préhension tubulaires, avec vis à 6 pans creux Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 667 Aluminium / inox, poignées de préhension tubulaires, avec vis à 6 pans creux Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 667 Aluminium / inox, poignées de préhension tubulaires, avec vis à 6 pans creux Finition: NG - Finition rectifiée, mat et brillante
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les poignées de traction tubulaires GN 667 sont très versatiles, car les longueurs spéciales des poignées peuvent être commandées en plus petites quantités.

    Si nécessaire, les supports de poignée peuvent être commandés individuellement pour constituer votre propre longueur spéciale de poignée (demander la pièce n° 30WXA1).

    Spécifications

    Tube Ø 20 x 1,5 / Ø 30 x 1,5
    Aluminium

    • fini poudré
      Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
    • Finition anodisée, couleur naturelleELEL

    Inox AISI 304

    • Finition rectifiée, mat et brillanteNGNG

    Bouchons pour tube
    Technopolymère (Polyamide PA)

    • renforcé de fibre de verre
    • résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
    • noir mat

    Vis à 6 pans creux DIN 912
    Écrous à 6 pans ISO 4032
    Rondelles DIN 125
    Inox AISI 304


    RoHS

    Sur demande

    Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 667 Aluminium / inox, poignées de préhension tubulaires, avec vis à 6 pans creux schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1l1 ±0.04abd2
    Filetage
    h1h2l2l3l4l5 max.l6
    0.797.097.879.8411.8113.7815.75-1.891.10M 81.772.280.750.390.980.240.37
    1.1811.8113.7815.7519.6923.6227.5639.372.241.50M 102.363.070.910.471.380.350.57

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Diamètre de la poignée d1
    Longueur l1
    Finition
    EL
    NG
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $25.89
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$25.89
    100249$23.73
    250499$21.58
    ≥ 500$19.42
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.352 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.