GN 667.2 Poignées de préhension tubulaires Aluminium / inox, montage par l'arrière

Photo

GN 667.2 Aluminium / Inox, poignée de préhension tubulaires pour montage par l'arrière Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle
GN 667.2 Aluminium / Inox, poignée de préhension tubulaires pour montage par l'arrière Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 667.2 Aluminium / Inox, poignée de préhension tubulaires pour montage par l'arrière Finition: NG - Finition rectifiée, mat et brillante GN 667.2 Aluminium / Inox, poignée de préhension tubulaires pour montage par l'arrière Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Le tube de la poignée des poignées de préhension tubulaires GN 667.2 peut être monté sans usinage supplémentaire, permettant de créer facilement des longueurs spéciales.

Spécifications

Tube de Ø 30 x 1,5
Aluminium
Inox

  • plastifié
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • Finition anodisée, couleur naturelleELEL

Inox AISI 304

  • Finition rectifiée, mat et brillanteNGNG

Embouts en plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)
  • noir mat

Douille filetée, laiton


RoHS

Sur demande

Longueurs spéciales

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 667.2 Aluminium / Inox, poignée de préhension tubulaires pour montage par l'arrière schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1 ±0.04abd2
Filetage
h1h2l2l3t
1.1811.8113.7815.7519.6923.6227.5639.372.241.50M 102.363.070.910.470.67

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur l1
Finition
EL
NG
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$44.07
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$44.07
100249$40.40
250499$36.73
≥ 500$33.05
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.597 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.