GN 7062.10 Supports de capteur Inox, pour bagues d'arrêt GN 7062.1 / GN 7072.1

Photo

GN 7062.10 Supports de capteur en inox, pour bagues d'arrêt GN 7062.1 / GN 7072.1
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les supports de capteur GN 7062.10 sont conçus pour supporter des capteurs fixés avec deux contre-écrous.

Les trous de d2 correspondent aux trous d'extension-taraudés des bagues d'arrêt GN 7062.1 / GN 7072.1 en termes de mesure et facilitent le positionnement axial ou radial des capteurs.

Spécifications

Inox AISI 304
Finition grenaillée mate


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7062.10 Supports de capteur en inox, pour bagues d'arrêt GN 7062.1 / GN 7072.1 schéma

Options de pièce / Tableau

Type

LOblique
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
m0d1 +0.004kd2l1l2l3l4l5l6ms
0.31B 8B 12--0.550.140.510.370.590.75--0.310.08
0.39B 8B 12B 18-0.710.180.570.410.750.961.16-0.390.08
0.47B 8B 12B 18B 300.910.180.670.490.750.961.161.400.470.10
0.71B 8B 12B 18B 301.180.220.730.490.960.961.161.400.710.10

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
d1
k
Type

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$2.69
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$2.69
2549$2.46
5099$2.24
≥ 100$2.02
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.