EN 707.5 Bagues d'arrêt fendues Plastique

Photo

EN 707.5 Bagues d'arrêt fendues en plastique
ELESA original design
code: ANPS
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Bagues d'arrêt fendues en plastique de conception originale Elesa® EN 707.5.

Les bagues d'arrêt fendues EN 707.5 ont été conçues pour le montage dans un sens radial sur des sections transversales rondes telles que les arbres ou essieux.

Utilisés avec des vis et écrous en inox, les éléments en plastique de ces bagues d'arrêt sont particulièrement adaptés à l'utilisation dans des conditions corrosives.

En raison du matériau utilisé, leur inertie de masse est très basse.

Spécifications

Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Gris foncé, finition mateSGSG

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, norme européenne n° 1.4404 (AISI 316L)


Écrous à 6 pans DIN 934
Inox, norme européenne n° 1.4404 (AISI 316L)


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
EN 707.5 Bagues d'arrêt fendues en plastique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2bd3x ≈
protrusion max. des
vis à tête
couple de serrage max. recommandé en Nm
1.38B 12B 14B 160.51M 40.042
1.57B 18B 20-0.55M 40.032
1.97B 22B 25B 300.55M 50.093
2.56B 35B 40-0.55M 50.013

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Couleur
SG

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$4.66
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$4.66
10249$4.49
250499$4.24
≥ 500$3.81
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.037 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.