GN 7072.3 Bagues d'arrêt fendues doubles Inox, avec rondelle d'amortissement

Photo

GN 7072.3 Bagues d'arrêt fendues doubles en inox, avec rondelle d'amortissement
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

La rondelle d'amortissement fixée, des bagues d'arrêt fendues en inox GN 7072.3, absorbe les chocs légers et a un effet d'insonorisation lorsque les bagues d'arrêt sont en contact avec d'autres composants.

Elles peuvent être assemblées facilement et en toute sécurité avec une force de serrage élevée en réduisant la hauteur de la fente, sans endommager la surface des arbres et des essieux. Comparativement aux bagues d'arrêt fendues simples, les bagues d'arrêt fendues doubles peuvent même être assemblées radialement.

Le filetage d3° pour les tailles d1 = 30 à 36 correspond à celui d'un trou traversant ; pour les tailles d1 = 42 et plus, il correspond à celui d'un trou borgne.

Spécifications

Cuerpo
InoxNI AISI 316 LHC
Acier fritté


Rondelle d'amortissement
Élastomère (PUR)

  • 70 Shore A
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)
  • Transparent

Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox AISI 304


RoHS

Accessoire

Manettes indexables GN 311

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7072.3 Bagues d'arrêt fendues doubles en inox, avec rondelle d'amortissement schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 +0.003
Alésage
b1b2d3
Thread
sx ≈
protrusion max.
vis à tête
Kits de serrage pour d3
1.18B 12-0.430.51M 40.080.03311-30-M4-12-SW
1.26B 14-0.430.51M 40.080.03311-30-M4-12-SW
1.42B 15B 160.510.59M 50.080.06311-30-M5-13-SW
1.65B 18B 200.590.71M 50.120.02311-30-M5-15-SW
1.89B 22B 250.590.71M 50.120.00311-45-M5-16-SW
2.17B 28B 300.590.71M 60.120.02311-45-M6-18-SW
2.36B 32B 350.590.71M 60.160.02311-45-M6-19-SW
2.56B 40-0.590.71M 60.160.02311-45-M6-20-SW

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$21.10
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$21.10
1024$19.34
2549$17.59
≥ 50$15.83
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.084 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.