GN 722.2 Loquets à ressort Inox, avec bride pour montage en surface

Photo

GN 722.2 Loquets à ressort en inox, avec bride pour montage en surface Type: A - Position de loquet à angle droit par rapport aux trous de montage
Type: A - Position de loquet à angle droit par rapport aux trous de montage
GN 722.2 Loquets à ressort en inox, avec bride pour montage en surface Type: A - Position de loquet à angle droit par rapport aux trous de montage GN 722.2 Loquets à ressort en inox, avec bride pour montage en surface Type: B - Position de loquet parallèle aux trous de montage
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Avec les doigts d'indexage à came GN 722.2, la goupille de verrouillage est retirée sur la courbe du corps en pivotant le bras de levier de 180°. Si la goupille de verrouillage doit être régulièrement rétractée, l'encoche permet un positionnement sûr pendant que la goupille de verrouillage est maintenue en position rétractée. La version inox A4 est adaptée aux utilisations dans les environnements particulièrement agressifs.

Les tolérances dimensionnelles entre la goupille de verrouillage et le corps sont sélectionnées de manière à garantir la fiabilité fonctionnelle même avec des applications difficiles ou en cas de contamination.

Plusieurs options de fixation sont disponibles. Les trous de montage hexagonaux permettent l'emploi de vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans DIN 912 et de vis à tête hexagonales ou d'écrous conformes à la norme DIN 931 ou DIN 934.

Spécifications

Corps / loquet
Moulage de précision inoxA4 AISI 316


Goupille de centrage
Inox AISI 316


Ressort
Inox AISI 316Ti


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 722.2 Loquets à ressort en inox, avec bride pour montage en surface schéma

Options de pièce / Tableau

Type

APosition de loquet à angle droit par rapport aux trous de montage
BPosition de loquet parallèle aux trous de montage
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Poussoir -0.002 / -0.01
Alésage +0.004 / +0.012
sd2 +0.008h1h2l1l2l3l4l5mA/F
en mm
Charge du ressort en N ≈
initiale
finale
0.3150.790.2400.300.062.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.3940.790.2400.300.062.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.4720.790.2400.300.062.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.5510.790.2400.300.062.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
0.6301.180.3980.590.203.270.792.132.173.152.17174.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)
0.7871.180.3980.590.203.270.792.132.173.152.17174.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du boulon d1
Carré s
Type


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$37.23
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$37.23
5099$34.13
100249$31.03
≥ 250$27.92
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.366 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.