GN 722.3 Loquets à ressort Inox, avec bride pour montage en surface

Photo

GN 722.3 Loquets à ressort en inox, avec bride pour montage en surface Type: R - Came d'indexage droite
Type: R - Came d'indexage droite
GN 722.3 Loquets à ressort en inox, avec bride pour montage en surface Type: R - Came d'indexage droite GN 722.3 Loquets à ressort en inox, avec bride pour montage en surface Type: L - Came d'indexage gauche
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Avec les doigts d'indexage à came GN 722.3, la goupille de verrouillage est retirée sur la courbe du corps en pivotant le bras de levier de 180°. Si la goupille de verrouillage doit être régulièrement rétractée, l'encoche permet un positionnement sûr pendant que la goupille de verrouillage est maintenue en position rétractée. La version inox A4 est adaptée aux utilisations dans les environnements particulièrement agressifs.

    Les tolérances dimensionnelles entre la goupille de verrouillage et le corps sont sélectionnées de manière à garantir la fiabilité fonctionnelle même avec des applications difficiles ou en cas de contamination.

    Pour la fixation, les trous de montage hexagonaux permettent l'emploi de vis d'assemblage à tête cylindrique à six pans DIN 912 et de vis à tête hexagonales ou d'écrous conformes à la norme DIN 931 ou DIN 934.

    Spécifications

    Corps
    Moulage de précision inoxA4 AISI 316


    Loquet
    Moulage de précision inoxA4 AISI 316


    Goupille de centrage
    Inox AISI 316


    Ressort
    Inox AISI 316Ti


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 722.3 Loquets à ressort en inox, avec bride pour montage en surface schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    LCame d'indexage gauche
    RCame d'indexage droite
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    d1
    Poussoir -0.002 / -0.01
    Alésage +0.004 / +0.012
    s+0.012d2 +0.008h1h2h3k1k2k3l1l2l3l4l5mA/F
    en mm
    Charge du ressort en N ≈
    initiale
    finale
    0.3150.790.2400.2400.300.060.390.300.710.472.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
    0.3940.790.2400.2400.300.060.390.300.710.472.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
    0.4720.790.2400.2400.300.060.390.300.710.472.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
    0.5510.790.2400.2400.300.060.390.300.710.472.130.551.381.461.891.34103.15 lbf (14 N)7.87 lbf (35 N)
    0.6301.180.3980.3980.590.200.590.551.340.393.270.792.132.173.152.17174.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)
    0.7871.180.3980.3980.590.200.590.551.340.393.270.792.132.173.152.17174.95 lbf (22 N)15.74 lbf (70 N)

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Diamètre du boulon d1
    Carré s
    Type


    Matériau

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $40.15
    In Stock: 9
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    149$40.15
    5099$36.81
    100249$33.46
    ≥ 250$30.11
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.395 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.