GN 723.4 Boutons de commande moletés Taille métrique, aluminium, avec vis sans tête

Photo

GN 723.4 Taille métrique, aluminium, boutons de commande moletés, avec vis sans tête Type: S - Avec 0... 9, 20 graduations
Type: S - Avec 0... 9, 20 graduations
GN 723.4 Taille métrique, aluminium, boutons de commande moletés, avec vis sans tête Type: S - Avec 0... 9, 20 graduations GN 723.4 Taille métrique, aluminium, boutons de commande moletés, avec vis sans tête Type: M - Avec flèche GN 723.4 Taille métrique, aluminium, boutons de commande moletés, avec vis sans tête Type: N - Neutre
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les boutons de commande GN 723.4 peuvent être combinés aux bagues aluminium pour bouton de commande GN 723.3, qui offrent les avantages suivants :

  • ils sont fournis avec une marque de référence liée à la graduation sur les boutons de commande.
  • offrent un support supplémentaire sur l'arbre de commande.
  • ils peuvent être installés avec les goupilles de butée pour limiter les rotations angulaires.
  • les versions avec anneau de friction empêchent un mouvement inattendu en raison des vibrations.

La graduation et les marques de référence sur les boutons de commande sont clairement marquées et facilement lisibles.

En plus du marquage standard, ils peuvent être fournis avec tout type de graduation.

D'autres types que la graduation standard peuvent être fournis. Voir les exemples de commande sur Comment commander des graduations.

Spécifications

Aluminium
anodisé, couleur naturelle


Graduation (Type S) et
flèche (Type M)
gravé au laser


Vis sans tête, DIN 916, inox à 6 pans creux et pointe dentelée


RoHS

Accessoire

Brides de boutons de commande avec repère de positionnement GN 723.3

Sur demande

graduations spéciales
voir "Comment commander - Graduations"Comment commander - Graduations

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 723.4 Taille métrique, aluminium, boutons de commande moletés, avec vis sans tête schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NNeutre
MAvec flèche
SAvec 0... 9, 20 graduations
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2 H8d3 -0.008d4d5l1l2l3l4t1
min.
t2
1.06B 6-1.3190.93M 41.000.300.410.490.930.30
1.34B 6B 81.6141.16M 51.160.370.530.511.040.37
1.65B 8B 101.9691.48M 51.320.410.610.591.200.45

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre extérieur d1
Alésage d2
Type



Bouton de commande GN 723.4 combiné avec une bride de référence GN 723.3

Sketch 723.4 comb. w. 723.3

Comment commander - Graduations

MD164_SB-15361-1

Information

La taille des chiffres et la longueur des graduations dépendent du nombre de graduations, de la quantité de chiffres et du diamètre de la bague graduée.
Las escalas están grabadas con láser de precisión.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$32.92
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$32.92
100249$30.17
250499$27.43
≥ 500$24.69
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.088 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 723.4-27-B6-NGN 723.4-27-B6-MGN 723.4-27-B6-SGN 723.4-34-B6-NGN 723.4-34-B6-MGN 723.4-34-B6-SGN 723.4-34-B8-NGN 723.4-34-B8-MGN 723.4-34-B8-SGN 723.4-42-B8-NGN 723.4-42-B8-MGN 723.4-42-B8-SGN 723.4-42-B10-NGN 723.4-42-B10-MGN 723.4-42-B10-S