GN 7231 Charnières articulées Inox, invisible, avec angle d'ouverture de 90°

Photo

GN 7231 Charnières articulées en inox, invisible, avec angle d'ouverture de 90° Type: L - Équerre de montage à gauche
Type: L - Équerre de montage à gauche
GN 7231 Charnières articulées en inox, invisible, avec angle d'ouverture de 90° Type: L - Équerre de montage à gauche GN 7231 Charnières articulées en inox, invisible, avec angle d'ouverture de 90° Type: R - Équerre de montage à droite
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Installées à l'intérieur des battants, trappes et portes, les charnières articulées GN 7231 permettent de gagner de la place et d'assurer une protection contre le vandalisme. Les charnières disposent d'un angle d'ouverture maximum de 90°, les rendant idéales pour les vantaux de porte épais.

L'utilisation de ce type de charnière laisse l'extérieur du boîtier libre de tout accessoire ne correspondant pas au modèle ou devant être évité complètement afin de permettre un nettoyage rapide et facile.

Les charnières articulées sont généralement utilisées par paires, ce qui signifie qu'un type L et un type R sont utilisés pour l'ouverture. Pour les charges plus importantes, par exemple celles des trappes de grande taille, elles peuvent être assorties de charnières supplémentaires de n'importe quel type.

Spécifications

Corps
InoxNI AISI 304
Finition mate au tonneauMT


Roulement à friction
Bronze, auto-lubrification


RoHS

Accessoire

Plaques d'écartement GN 7247.2
Plaques d'écartement avec trous taraudés GN 7247.4
Plaques de montage avec goujons filetés GN 7247.6

Sur demande

Autres matériaux
Autres finitions
Autres équerres de montage
Autres angles d'ouverture
Autres épaisseurs de paroi maximum
Autre mouvement de levage

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 7231 Charnières articulées en inox, invisible, avec angle d'ouverture de 90° schéma

Options de pièce / Tableau

Type

LÉquerre de montage à gauche
RÉquerre de montage à droite
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1dh1h2h3l2l3l4l5l6l7l8l9m1m2rsxy
1.570.210.301.100.101.021.423.073.740.942.980.943.380.980.203.050.160.431.14
1.970.260.391.380.101.381.813.984.961.463.851.464.281.180.243.840.200.751.46
2.360.330.491.570.101.572.404.966.422.524.642.525.461.420.315.000.200.871.85

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Longueur l1
Type


Finition

Position d'installation - types de pivot

Les charnières articulées peuvent être installées sur le boîtier, fentes de la cornière de fixation perpendiculaires ou parallèles à l'axe de la charnière. Il en résulte les deux types de pivots décrits.

Installation position - pivot characteristics GN 7231

Exemples d'utilisation

Examples of use GN 7231

Options de réglage et de fixation

Options de réglage et de fixation

Les charnières articulées peuvent être ajustées sur trois plans pendant l'installation. Cela permet par exemple de régler les tolérances ou d'établir les forces de compression requises par les joints.
Les deux plans peuvent être ajustés à l'aide des fentes parallèles ou perpendiculaires dans les pièces d'angle de fixation. Sur le troisième plan, il est possible de procéder à des corrections de position en utilisant des plaques d'écartement GN 2370.
Les plaques avec trous taraudés GN 2372 ainsi que les plaques avec goujons filetés GN 2376 sont aussi disponibles pour la fixation des charnières. Ces dernières peuvent être soudées ou insérées dans la paroi depuis l'extérieur et fixées en position.
Tous les accessoires sont conçus pour être utilisés avec les deux pièces d'angle de fixation.

Variantes de conception

Les battants, trappes et portes peuvent être montés en saillie ou en biais. Les épaisseurs de paroi et les tailles de courbure maximales pour les constructions en tôle d'acier ci-dessous dépendent de chaque type d'installation.

  1. Pièces d'angle de fixation montées sur le boîtier avec fentes perpendiculaires à l'axe de la charnière :

MD7231{St:_}NA-34385-0
Afficher / Masquer colonnes
l1s1 max.b1s2 max.b2 max.s3 max.b3 max.
40251 ... ∞1 ... ∞352626
50301 ... ∞1 ... ∞453636
60351 ... ∞1 ... ∞605050

  1. Pièces d'angle de fixation montées sur le boîtier avec fentes parallèles à l'axe de la charnière :

MD7231{St:_}NA-34387-0
Afficher / Masquer colonnes
l1s4 max.b4 max.s5b5 max.s6 max.b6 max.
40351 ... ∞1 ... ∞252626
50451 ... ∞1 ... ∞303636
60601 ... ∞1 ... ∞355050

Les variantes de conception illustrées représentent des conditions d'installation standard. Si la position d'installation de la charnière est modifiée ou si l'une des deux épaisseurs de paroi s ou b est inférieure, les dimensions maximales admissibles changent indépendamment les unes des autres. Dans certains cas, cela permet de travailler avec des épaisseurs de paroi plus importantes que celles spécifiées pour cette même taille de charnière. Une simple vérification de la conception par l'intermédiaire de CAD ou d'une configuration test est donc recommandée.

Exemple d'assemblage

MD7231{St:_}AN-34374-0

Capacité de charge

Les charges maximales applicables aux charnières articulées en inox spécifiées ci-dessous sont valables pour les utilisations standard et servent d'orientation pour les applications différentes. Les forces résultantes entraînent une légère déformation élastique, qui peut être compensée à l'aide des différentes options de réglage, si nécessaire.

MD7231{St:_}BL-34379-0
Afficher / Masquer colonnes
Capacité de charge maximale
par paire de charnières

l1


FA (axial)


FR (radial)
4039.34 lbf (175 N)146 lbf (650 N)
5039.34 lbf (175 N)169 lbf (750 N)
6033.72 lbf (150 N)124 lbf (550 N)

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$114.30
In Stock: 3
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$114.30
1024$104.78
2549$95.25
≥ 50$85.73
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.588 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.