GN 129.2 Charnières Inox, composée de trois pièces

Photo

GN 129.2 Charnières inox, composées de trois pièces Matériau: NI - Inox
Matériau: NI - Inox
GN 129.2 Charnières inox, composées de trois pièces Matériau: NI - Inox GN 129.2 Charnières inox, composées de trois pièces Matériau: A4 - Inox
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les charnières GN 129.2 sont utilisées pour les portes affleurant avec le cadre à l'extérieur. Une fois assemblées, elles ne peuvent pas être dégondées.

Montées de l'intérieur, elles sont particulièrement utiles en tant que dispositif anti-effraction pour les portes et les trappes qui ne doivent pas être détachables de l'extérieur.

Spécifications

Corps de la charnière, goupille, rondelle

  • InoxNI AISI 303
  • InoxA4 AISI 316

Écrou hexagonal ISO 4032
Inox AISI 304
Rondelle crantée DIN 6797
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 129.2 Charnières inox, composées de trois pièces schéma

Options de pièce / Tableau

Type

CMontage par l'arrière
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1l2bd1
Thread
d2
Goupille
h1h2l3l4
max.
l5l6l7m1m2st
1.771.570.51M 60.240.510.530.710.240.430.200.391.181.110.470.35
1.972.010.71M 80.310.710.711.020.310.550.310.551.141.380.630.43

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
l1
l2
Type

Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$41.15
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$41.15
100249$37.72
250499$34.29
≥ 500$30.86
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.212 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.