GN 75.5 Boutons champignon Inox, trou taraudé ou goujon fileté

Photo

GN 75.5 Boutons champignon en inox, trou taraudé ou goujon fileté Type: D - Avec trou taraudé
Finition: MT - Finition grenaillée mate
Type: D - Avec trou taraudé
Finition: MT - Finition grenaillée mate
GN 75.5 Boutons champignon en inox, trou taraudé ou goujon fileté Type: D - Avec trou taraudé
Finition: MT - Finition grenaillée mate GN 75.5 Boutons champignon en inox, trou taraudé ou goujon fileté Type: D - Avec trou taraudé
Finition: PL - Finition "poli brillant" GN 75.5 Boutons champignon en inox, trou taraudé ou goujon fileté Type: E - Avec goujon fileté
Finition: MT - Finition grenaillée mate GN 75.5 Boutons champignon en inox, trou taraudé ou goujon fileté Type: E - Avec goujon fileté
Finition: PL - Finition "poli brillant"
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les boutons champignon GN 75.5 ont un design compact et intemporel. Leur forme sans cannelures facilite le nettoyage et évite toute accumulation de saleté.

Les boutons champignon GN 75.5 peuvent être utilisés dans des environnements agressifs grâce à leur conception en inox.

Spécifications

Inox AISI 304

  • Finition grenaillée mateMT
  • Finition "poli brillant"PL

RoHS

Sur demande

Inox qualité A4

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 75.5 Boutons champignon en inox, trou taraudé ou goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DAvec trou taraudé
EAvec goujon fileté
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Type D
d3
Type E
d4hLongueur lt
min.
0.63M 5M 60.390.710.390.28
0.79M 6M 80.470.940.470.35
0.98M 6M 80.551.140.550.35
1.26M 8M 100.711.460.630.47
1.42M 10M 120.791.650.710.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2
Goujon fileté d3
Type


Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$11.64
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$11.64
100249$10.67
250499$9.70
≥ 500$8.73
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.