GN 814 Doigts d'indexage Inox, verrouillable

Photo

GN 814 Doigts d'indexage en inox, verrouillables Type: A - Verrouillable en position étendue
Type: A - Verrouillable en position étendue
GN 814 Doigts d'indexage en inox, verrouillables Type: A - Verrouillable en position étendue GN 814 Doigts d'indexage en inox, verrouillables Type: AK - Verrouillable en position étendue, avec contre-écrou GN 814 Doigts d'indexage en inox, verrouillables Type: E - Verrouillable en position étendue ou rétractée GN 814 Doigts d'indexage en inox, verrouillables Type: EK - Verrouillable en position étendue ou rétractée, avec contre-écrou
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage verrouillables GN 814 sont utilisés pour les applications nécessitant que certaines opérations ne soient pas autorisées. Les types A et AK immobilisent la goupille de centrage en position étendue après le verrouillage. Les types E et EK assurent également le maintien de la goupille de centrage en position rétractée si celle-ci ne doit pas dépasser temporairement.

La clé peut être retirée dans les positions finales. Les loquets avec codage SC sont identiques, ce qui signifie qu'ils peuvent être actionnés avec la même clé. Les loquets avec codage SU présentent des systèmes de verrouillage différents incluant 68 versions différentes et les clés correspondantes numérotées.

Pour le montage, le doigt d'indexation peut être vissé ou dévissé à l'aide d'une douille hexagonale. Celui-ci est uniquement accessible que lorsque le bouton est tiré vers l'arrière. Si nécessaire, les contre-écrous doivent être protégés contre toute altération, par collage ou soudage par exemple.

Spécifications

Corps fileté
InoxNI AISI 303
Goupille de centrage nickelée chimiquement


Bouton
Plastique (Polyamide PA)

  • Noir, finition mate
  • Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)

Ressort
Inox AISI 301


Mécanisme de verrouillage
Zinc moulé sous pression / inox


Clé (x2)
Acier, nickelé


Écrou à 6 pans ISO 8675
Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 814 Doigts d'indexage en inox, verrouillables schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AVerrouillable en position étendue
AKVerrouillable en position étendue, avec contre-écrou
EVerrouillable en position étendue ou rétractée
EKVerrouillable en position étendue ou rétractée, avec contre-écrou

Codage

SCAvec clé (clés communes)
SUAvec clé (clés différentes)
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Goupille -0.001/-0.002
Alésage +0.001
l1d2d3d4kl2l3A/FForce élasto-mécanique ≈
Initiale

Finale
0.3150.31M 16 x 1.51.340.910.832.701.020.754.05 lbf (18 N)7.42 lbf (33 N)
0.3150.47M 16 x 1.51.340.910.832.701.020.752.47 lbf (11 N)7.42 lbf (33 N)
0.3940.47M 16 x 1.51.340.910.832.701.020.752.47 lbf (11 N)7.42 lbf (33 N)
0.4720.59M 20 x 1.51.340.910.832.871.240.752.47 lbf (11 N)7.42 lbf (33 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la goupille d1
Course l1
Type




Codage


Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$46.47
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$46.47
2549$42.60
5099$38.73
≥ 100$34.85
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.293 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.