GN 824 Doigts d'indexage Inox, avec axe chanfreiné, types verrouillable et non verrouillable

Photo

GN 824 Doigts d'indexage en inox, avec axe chanfreiné, types verrouillable et non verrouillable Type: B - Non verrouillable, sans contre-écrou
Type: B - Non verrouillable, sans contre-écrou
GN 824 Doigts d'indexage en inox, avec axe chanfreiné, types verrouillable et non verrouillable Type: B - Non verrouillable, sans contre-écrou GN 824 Doigts d'indexage en inox, avec axe chanfreiné, types verrouillable et non verrouillable Type: BK - Non verrouillable, avec contre-écrou GN 824 Doigts d'indexage en inox, avec axe chanfreiné, types verrouillable et non verrouillable Type: C - Verrouillable, sans contre-écrou GN 824 Doigts d'indexage en inox, avec axe chanfreiné, types verrouillable et non verrouillable Type: CK - Verrouillable, avec contre-écrou
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 824 ont un axe de doigt à section carrée, une surface de serrage sur une face et un chanfrein sur l’autre face. Quand l’objet à fixer se déplace vers le chanfrein, l’axe du doigt rentre dans le guide, ce qui permet aux rainures et aux bords de passer par-dessus l’axe. Le serrage peut être libéré en tirant le bouton champignon.

Le type C / CK de verrouillage est utilisé pour les applications dans lesquelles l’axe du doigt ne doit pas être engagé temporairement. Dans ce cas, le bouton est rétracté et tourné de 90° par la suite. Une encoche maintient le doigt dans cette position.

Quand la vis de pression n’est pas serrée, l’orientation du biseau peut être librement réglée sur une plage de 360°. Ceci peut être identifié par le marquage sur le guide du doigt d’indexage.

Spécifications

Corps fileté
InoxNI AISI 303


Goupille de centrage
Inox AISI 431, durci


Bouton
Plastique (Polyamide PA)
Noir, finition mate
Non amovible


Vis de pression DIN 916
Inox AISI 304


Ressort
Inox


Écrou hexagonal ISO 8675
Inox AISI 304


RoHS

Accessoire

Entretoises GN 609.5

Schéma technique

Masquer schéma technique
GN 824 Doigts d'indexage en inox, avec axe chanfreiné, types verrouillable et non verrouillable schéma

Options de pièce / Tableau

Type

BNon verrouillable, sans contre-écrou
BKNon verrouillable, avec contre-écrou
CVerrouillable, sans contre-écrou
CKVerrouillable, avec contre-écrou
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
b1l1b2d1
Poussoir -0.0008/-0.0016
Alésage +0.001
d2d3kl2l3l4l5A/F1A/F2Charge du ressort ≈
Initiale


Finale
0.200.200.100.2756M 12 x 1.50.910.792.020.790.440.040.670.082.02 lbf (9 N)4.05 lbf (18 N)
0.240.240.120.3150M 16 x 1.51.100.942.420.940.530.050.870.082.92 lbf (13 N)5.17 lbf (23 N)
0.310.300.160.3937M 16 x 1.51.100.942.420.940.530.050.870.083.37 lbf (15 N)6.97 lbf (31 N)
0.350.330.180.4724M 20 x 1.51.301.102.871.180.580.050.940.084.27 lbf (19 N)7.64 lbf (34 N)

Configuration et prix

Largeur b1
Longueur l1
Filetage d2
Type




Matériau

Instructions de montage

fe3e6d98-4bce-4e17-acf6-c7a2283bcb5e

La position de la surface de serrage peut être librement réglée à 360°.
Étapes d'installation :

  1. Desserrez la vis de pression avec une clé hexagonale.
  2. Tournez le bouton champignon pour déplacer la surface de serrage dans la position souhaitée.
  3. Serrez la vis de pression avec une clé hexagonale.

Exemples d'application

b9ca5510-cb39-48cb-a248-a5e9efbb6a02

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$45.55
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$45.55
2549$41.76
5099$37.96
≥ 100$34.16
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.104 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Les fichiers de CAD 2D ou 3D ne sont pas disponibles au téléchargement pour le moment.

Veuillez indiquer votre adresse électronique ci-dessous afin que les fichiers vous soient envoyés.


Tutoriel de téléchargement CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

GN 824-5-5-M12x1,5-B-NIGN 824-5-5-M12x1,5-BK-NIGN 824-5-5-M12x1,5-C-NIGN 824-5-5-M12x1,5-CK-NIGN 824-6-6-M16x1,5-B-NIGN 824-6-6-M16x1,5-BK-NIGN 824-6-6-M16x1,5-C-NIGN 824-6-6-M16x1,5-CK-NIGN 824-8-7,5-M16x1,5-B-NIGN 824-8-7,5-M16x1,5-BK-NIGN 824-8-7,5-M16x1,5-C-NIGN 824-8-7,5-M16x1,5-CK-NIGN 824-9-8,5-M20x1,5-B-NIGN 824-9-8,5-M20x1,5-BK-NIGN 824-9-8,5-M20x1,5-C-NIGN 824-9-8,5-M20x1,5-CK-NI