GN 817.7 Doigts d'indexage Inox, pneumatiques

Photo

GN 817.7 Doigt d'indexage en inox, pneumatiques Type: A - Pneumatique simple effet, rétractable par la force du ressort
Codage: BS0,4 - Requête de position des deux côtés, avec fiche, câble de 0,4 m
Type: A - Pneumatique simple effet, rétractable par la force du ressort
Codage: BS0,4 - Requête de position des deux côtés, avec fiche, câble de 0,4 m
GN 817.7 Doigt d'indexage en inox, pneumatiques Type: A - Pneumatique simple effet, rétractable par la force du ressort
Codage: BS0,4 - Requête de position des deux côtés, avec fiche, câble de 0,4 m GN 817.7 Doigt d'indexage en inox, pneumatiques Type: A - Pneumatique simple effet, rétractable par la force du ressort
Codage: OP - Sans requête de position GN 817.7 Doigt d'indexage en inox, pneumatiques Type: D - Pneumatique double effet, saillant / rétracté
Codage: OP - Sans requête de position GN 817.7 Doigt d'indexage en inox, pneumatiques Type: E - Pneumatique simple effet, faisant saillie par la force du ressort
Codage: BS0,4 - Requête de position des deux côtés, avec fiche, câble de 0,4 m

IO-Link

IO-Link est la première technologie d'E/S normalisée au niveau mondial (CEI 61131-9) pour la communication avec des capteurs et des actionneurs. La puissance de la communication point à point est basée sur le principe bien établi de la connexion à 3 fils entre capteur et actionneur, sans contraintes particulières concernant le matériau du câble. IO-Link n'est donc pas un bus de terrain mais une évolution de la technologie éprouvée de liaison entre capteurs et actionneurs.

inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 817.7 à actionnement pneumatique s'intègrent facilement et en toute sécurité aux processus automatisés et peuvent être positionnés là où il est impossible d'actionner manuellement le doigt d'indexage. Grâce au matériau utilisé, les doigts d'indexage conviennent également aux environnements plus agressifs.

Il est possible, grâce à un aimant intégré, de vérifier électroniquement la position de la goupille de centrage à l'aide d'un capteur. Les limites de fin de course (position saillante et rétractée) sont mémorisées par l'élément d'actionnement situé au niveau du câble du capteur. Un signal est émis par les fins de courses et signalé par le voyant approprié. Ce signal peut être traité par une commande machine, par exemple.

L'électronique du capteur peut également être interrogée via IO-Link, ce qui permet de régler et de lire les points de commutation ou encore de bloquer la touche d'apprentissage située sur l'élément d'actionnement. Pour éviter toute interférence, aucun champ magnétique externe ne doit agir sur le doigt d'indexage. Les doigts d'indexage pneumatiques sont fournis avec un écrou hexagonal. Le capteur, le clip du capteur et la clé hexagonale sont fournis avec le produit sous la référence BS0,4.

Spécifications

Corps
Inox AISI 303
Goupille de centrage, surface durcie


Joint de tige
Polyuréthane (PUR)


Joint de piston et joint torique
Caoutchouc acrylonitrile butadiène (NBR)


Aimant
Néodyme, fer, bore (NdFeB)


Capteur

  • Logement
    Polyamide (PA), noire
  • Câble et connecteur
    Gaine extérieure en polyuréthane (PUR), noire

Clip de capteur
Polyacétal POM, noir


Écrou à 6 pans ISO 8675
Inox AISI 304


RoHS

Accessoire

Câbles avec raccord de gaine GN 330

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 817.7 Doigt d'indexage en inox, pneumatiques schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DPneumatique double effet, saillant / rétracté
APneumatique simple effet, rétractable par la force du ressort
EPneumatique simple effet, faisant saillie par la force du ressort

Codage

OPSans requête de position
BS0,4Requête de position des deux côtés, avec fiche, câble de 0,4 m
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Goupille -0.001/-0.002
Alésage +0.001
l1d2d3d4l2l3l4l5l6
mini
A/F1A/F2
0.2360.35M 12 x 1.5M 30.832.870.870.390.940.160.750.71
0.3150.47M 16 x 1.5M 30.832.991.020.390.940.160.750.94
0.3940.47M 16 x 1.5M 30.832.991.020.390.940.160.750.94
0.4720.59M 20 x 1.5M 30.832.991.340.390.940.160.751.18
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Type D
Force F à 6 bars ≈
En cas de saillie


En cas de rétraction
Type A
Force du ressort F ≈
Rétracté


Saillant
Type E
Force du ressort F ≈
Rétracté


Saillant
14.61 lbf (65 N)11.24 lbf (50 N)2.70 lbf (12 N)5.85 lbf (26 N)5.85 lbf (26 N)2.70 lbf (12 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre du goupille d1
Course l1
Filetage d2
Type



Codage


Instructions de montage

MD817.7{St:_}MT-42139-0

La position radiale du câble du capteur peut être déterminée librement lors de l'installation du clip du capteur.

Étapes d'installation :

  1. Insérez le capteur dans le clip de capteur, par le côté.
  2. Serrez la vis de la douille hexagonale du capteur.
  3. Clipsez le clip du capteur dans la rainure de l'anneau du doigt d'indexage, puis réglez la direction en tournant le clip, au besoin.
  4. Lors de la mise en service, il suffit d'amener le capteur aux positions finales à l'aide du dispositif de commande ou du système IO-Link, conformément au mode d'emploi fourni avec le capteur.

Propriétés pneumatiques

Pression de fonctionnement

4 - 6 bars

Support d'actionnement

Air filtré et sec, huileux ou non huileux.

Plage de température

-4 °F ... +176 °F (-20 °C ... +80 °C)

Propriétés électriques du capteur

Fonction de sortie

2x normalement ouvert (NO)

MD817.7{St:_}SB-41850-0

Type de sortie

2x PNP

Tension d'alimentation

12 - 30 Vcc

Courant continu''' Ia

≤ 100 mA

Type de raccordement
Connecteur (S)

Connecteur 4 pôles M8x1,
à rotation libre, avec raccord à vis moletée

MD817.7{St:_}SB-41852-0

Classe de protection

IP 67

Consommation électrique

≤ 15 mA

Chute de tension

≤ 2,2 V

Classe de protection

III

Plage de température

-4 °F ... +167 °F (-20 °C ... +75 °C)

Résistance aux chocs et aux vibrations

30 g, 11 ms / 10 - 55 Hz, 1 mm

EMC

Selon EN 60947-5-2

Protection contre la polarité inversée

Oui

Protection contre les courts circuits

Oui

Suppression des impulsions d'activation

Oui

Interface de communication

IO-Link (V1.0)
Durée du cycle 2,3 ms
Longueur des données de traitement 2 bits
Structure des données de traitement :
Bit 0 = Signal de commutation Q1
Bit 1 = Signal de commutation Q2
Bit 2...7 = Vide

Homologations, déclarations de conformité

CE marking IO-Link

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$121.19
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$121.19
1024$111.09
2549$101.00
≥ 50$90.90
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.390 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 817.7-6-9-M12x1,5-D-OPGN 817.7-6-9-M12x1,5-A-OPGN 817.7-6-9-M12x1,5-E-OPGN 817.7-6-9-M12x1,5-D-BS0,4GN 817.7-6-9-M12x1,5-A-BS0,4GN 817.7-6-9-M12x1,5-E-BS0,4GN 817.7-8-12-M16x1,5-D-OPGN 817.7-8-12-M16x1,5-A-OPGN 817.7-8-12-M16x1,5-E-OPGN 817.7-8-12-M16x1,5-D-BS0,4GN 817.7-8-12-M16x1,5-A-BS0,4GN 817.7-8-12-M16x1,5-E-BS0,4GN 817.7-10-12-M16x1,5-D-OPGN 817.7-10-12-M16x1,5-A-OPGN 817.7-10-12-M16x1,5-E-OPGN 817.7-10-12-M16x1,5-D-BS0,4GN 817.7-10-12-M16x1,5-A-BS0,4GN 817.7-10-12-M16x1,5-E-BS0,4GN 817.7-12-15-M20x1,5-D-OPGN 817.7-12-15-M20x1,5-A-OPGN 817.7-12-15-M20x1,5-E-OPGN 817.7-12-15-M20x1,5-D-BS0,4GN 817.7-12-15-M20x1,5-A-BS0,4GN 817.7-12-15-M20x1,5-E-BS0,4