GN 817.6 Doigts d'indexage Inox, avec capteur pour contrôle de position

Photo

GN 817.6 Doigts d'indexage en inox, avec capteur pour contrôle de position Type: EC - Verrouillable, avec contrôle de position
Type: EC - Verrouillable, avec contrôle de position
GN 817.6 Doigts d'indexage en inox, avec capteur pour contrôle de position Type: EC - Verrouillable, avec contrôle de position GN 817.6 Doigts d'indexage en inox, avec capteur pour contrôle de position Type: EB - Non verrouillable, avec contrôle de position
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les doigts d'indexage GN 817.6 avec capteur de contrôle de position permettent un contrôle électronique de l'état de la goupille de centrage. Un aimant est intégré à cet effet dans la goupille de centrage, lequel commute le capteur lors de l'enclenchement après environ 2/3 de la distance de verrouillage l1.

L'électronique du capteur émet alors un signal élevé (destiné à une commande de machine, par exemple), puis indique cet état de commutation à l'aide d'une LED située sur le capteur.

Pour éviter toute défaillance, aucun champ magnétique externe ne doit agir sur le doigt d'indexage. Les doigts d'indexage GN 817.6 sont fournis avec un capteur fermé (non installé), une clé Allen®, un clip de capteur et un écrou hexagonal.

Spécifications

Corps fileté
Inox AISI 303
Goupille de centrage nickelée chimiquement


Bouton
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)

  • Noir, finition mate
  • Non amovible

Aimant
Ferrite dure


Capteur / clip de capteur
Plastique
Technopolymère (Polyamide PA)
Noir, finition mate


Câble (gaine extérieure)
Polyuréthane PUR, noir


Écrou à 6 pans DIN 439 B / ISO 8675
Inox A2


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 817.6 Doigts d'indexage en inox, avec capteur pour contrôle de position schéma

Options de pièce / Tableau

Type

EBNon verrouillable, avec contrôle de position
ECVerrouillable, avec contrôle de position

Type raccordement

SBouchon
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage -0.001/-0.002
Goupille +0.001
l1l5
Longueur câble
en mètres
d2
Filetage
d3d4kl2l3l4A/FForce élasto-mécanique ≈
Initiale

Finale
0.1570.240.5M 8 x 10.630.080.551.630.630.450.390.90 lbf (4 N)2.81 lbf (12.5 N)
0.1970.310.5M 10 x 10.750.080.631.830.710.490.471.12 lbf (5 N)4.05 lbf (18 N)
0.2360.350.5M 12 x 1.50.910.080.792.150.870.490.551.35 lbf (6 N)5.62 lbf (25 N)
0.3150.470.5M 16 x 1.51.100.080.942.541.020.570.671.91 lbf (8.5 N)6.29 lbf (28 N)
0.3940.470.5M 16 x 1.51.100.080.942.541.020.570.672.14 lbf (9.5 N)8.54 lbf (38 N)
0.4720.590.5M 20 x 1.51.300.081.123.071.300.650.872.59 lbf (11.5 N)8.99 lbf (40 N)
0.6300.790.5M 24 x 21.300.081.123.351.500.731.062.92 lbf (13 N)12.14 lbf (54 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la goupille d1
Longueur l1
Filetage d2
Type


Type de raccordement

Longueur du câble (en mètres) l5

Propriétés électriques du capteur

Fonction de sortie

Normalement ouvert (NO)

Sortie de connecteur

PNP

GN 817.6 Skizze 1

'''Tension d'alimentation'''

10 - 30 Vcc

Courant continu Ia

≤ 100 mA

Type de raccordement
Connecteur (S)

Connecteur 3 pôles M8x1,
à rotation libre, avec raccord à vis moletée, cordon PUR de 0.5 m

GN 817.6 Skizze 2

Classe de protection

IP 67

Fréquence de commutation

1,000 Hz

Consommation électrique

≤ 8 mA

Chute de tension

≤ 2.5 V

Classe de protection

III

Sensibilité de réponse

2.8 mT

Plage de température

-13 °F à + 167 °F (-25 °C à +75 °C)

Résistance aux chocs et aux vibrations

30 g, 11 ms / 10 - 55 Hz, 1 mm

EMC

Selon EN 60947-5-2

Protection contre la polarité inversée

Oui

Protection contre les courts circuits

Oui

'''Impulsion d'activation
'''suppression

Oui

Homologations, déclarations de conformité

CE marking

Instruction de montage

GN 817.6 Skizze 3

Vous pouvez librement choisir la position du câble du capteur lors de l'installation du clip de capteur.

Étapes d'installation :

  1. Insérez le capteur dans le clip de capteur, par le côté.
  2. Serrez la vis de la douille hexagonale du capteur.
  3. Clipsez, dans n'importe quelle orientation, le clip du capteur dans la rainure de l'anneau du doigt d'indexage, puis réglez la direction en tournant le clip, au besoin.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$119.53
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$119.53
2549$109.57
5099$99.61
≥ 100$89.65
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.059 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.