GN 820.4 Sauterelles tirées Inox, avec crochet de sécurité, à embase verticale

Photo

GN 820.4 Sauterelles tirées en inox, avec crochet de sécurité, avec embase verticale Matériau: NI - Inox
Type: PL - Version barre pleine, avec fermoir soudable
Matériau: NI - Inox
Type: PL - Version barre pleine, avec fermoir soudable
GN 820.4 Sauterelles tirées en inox, avec crochet de sécurité, avec embase verticale Matériau: NI - Inox
Type: PL - Version barre pleine, avec fermoir soudable GN 820.4 Sauterelles tirées en inox, avec crochet de sécurité, avec embase verticale Matériau: NI - Inox
Type: NL - Version barre en U, avec deux rondelles à bride GN 820.4 Sauterelles tirées en inox, avec crochet de sécurité, avec embase verticale Matériau: NI - Inox
Type: NLC - Version barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les sauterelles tirées GN 820.4-NI ont une fonction de sécurité grâce à laquelle, pendant la fermeture, un crochet de sécurité à ressort assure une connexion de verrouillage sûre. Elle empêche le déverrouillage involontaire de la sauterelle à la suite de vibrations ou d'une tentative accidentelle de desserrage / d'ouverture de la sauterelle. Pour ouvrir et libérer la sauterelle, tirez la poignée vers le haut pour dégager le mécanisme du crochet de sécurité (opération à une main).

Elles fonctionnent selon le principe de la bascule : la manette et la barre de serrage se déplacent dans le sens opposé. Elles nécessitent moins d'espace pour l'action de serrage.

Les sauterelles tirées dans la version à barre en U avec deux rondelles à brides (type NL) peuvent recevoir une vis de serrage spécifique à l'application. Un ensemble de broches avec pointe en caoutchouc néoprène est également inclus pour le type NLC.

La version de type PL peut être utilisée en soudant le fermoir qui peut alors loger plus rapidement un composant spécifique à une application.

Spécifications

Sauterelle et crochet de sécurité
InoxNI AISI 304


Toutes les pièces mobiles
sont lubrifiées avec une graisse spéciale


Poignée
Plastique rouge de haute qualité résistant à l'huile


Ensemble de broches en néoprène (Type NLC) :

  • Goujon fileté
    Inox AISI 304
  • Pointe de broche
    Caoutchouc néoprène noir (CR), 85° Shore A, vulcanisé

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 820.4 Sauterelles tirées en inox, avec crochet de sécurité, avec embase verticale schéma

Options de pièce / Tableau

Type

NLVersion barre en U, avec deux rondelles à bride
NLCVersion barre en U, avec deux rondelles à bride et un ensemble de broches GN 708.1
PLVersion barre pleine, avec fermoir soudable
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité de rétention
a ≈b1b2b3b4d1d2h1h2h3
75202 lbf (900 N)0.791.100.310.160.21M 50.181.791.140.43
130225 lbf (1000 N)1.261.420.390.200.25M 60.222.541.730.63
230382 lbf (1700 N)1.461.730.470.240.33M 80.262.972.010.71
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Tailleh4h5
max.
l1l2l3l4
max.
l5m1m2m3r ≈sw
Plage réglable
750.750.554.652.641.571.951.770.530.140.201.670.160.59
1301.001.086.773.642.132.522.171.020.230.352.460.200.69
2301.181.067.724.292.543.112.681.020.260.352.810.240.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type



Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$49.20
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$49.20
5099$45.10
100249$41.00
≥ 250$36.90
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.198 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.