GN 827 Vis de réglage Inox, pour blocs d'appui GN 828

Photo

GN 827 Vis de réglage en inox, pour blocs d'appui GN 828
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les vis de réglage GN 827 sont utilisées en combinaison avec les blocs d'appui GN 828 pour les opérations simples de réglage et de positionnement.

Sur les équipements de traitement et d'assemblage comportant des accessoires et des gabarits devant être fréquemment échangés, l'association des vis de réglage GN 827, des écrous moletés GN 827.1 et des blocs d'appui GN 828 de type UA et UB permet des opérations de remplacement extrêmement simples, garantissant le maintien des mêmes réglages d'une utilisation à l'autre.

Spécifications

Corps
InoxNG AISI 303
Finition grenaillée mate


Graduation
Gravure laser, marquage noir


RoHS

Accessoire

Blocs d'appui GN 828
Ecrous moletés GN 827.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 827 Vis de réglage en inox, pour blocs d'appui GN 828 schéma

Options de pièce / Tableau

Codage

SAvec graduation standard 0 à 0,5, 10 graduations
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1d2 -0.016 / -0.024d3d4l2 +0.004l3l4s
M 6 x 10.791.381.970.2360.390.630.3980.550.110.20
M 8 x 11.181.772.360.3150.550.790.4760.630.150.24
M 10 x 11.572.363.150.3940.630.940.5940.710.230.31

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur l1
Matériau

Codage

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$16.27
In Stock: 2
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$16.27
5099$14.92
100249$13.56
≥ 250$12.20
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.046 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.