GN 852 Sauterelles à crochet Inox, de type robuste

Photo

GN 852 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste Matériau: NI - Inox
Type: T2 - Avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt
Matériau: NI - Inox
Type: T2 - Avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt
GN 852 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste Matériau: NI - Inox
Type: T2 - Avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt GN 852 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste Matériau: NI - Inox
Type: T - Avec trous de montage, sans étrier en U, avec cran d'arrêt GN 852 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste Matériau: NI - Inox
Type: T2S - À souder, avec étrier en U et cran d'arrêt GN 852 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste Matériau: NI - Inox
Type: TS - À souder, sans étrier en U, avec cran d'arrêt
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les sauterelles à crochet de type robuste GN 852 sont utilisées pour les forces de maintien très élevées, pouvant être requises dans la formation de moules à haute pression en plastique.

La course de l'étrier en U peut être réglée à l'intérieur de sa plage.

En plus des longueurs standard des étriers en U montrées dans le tableau, diverses autres longueurs sont également disponibles dans la série GN 951.2.

Spécifications

Corps, cliquet fixe, manette, étrier en U
InoxNI
AISI 304, norme européenne n° 1.4301


Autres pièces
Inox
AISI 303, norme européenne n° 1.4305


Toutes les sections mobiles sont lubrifiées avec une graisse spéciale.


RoHS

Sur demande

Sauterelles à crochet avec cliquet de sécurité

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 852 Sauterelles à crochet en inox, de type robuste schéma

Options de pièce / Tableau

Type

T2Avec trous de montage, étrier en U et cran d'arrêt
TAvec trous de montage, sans étrier en U, avec cran d'arrêt
T2SÀ souder, avec étrier en U et cran d'arrêt
TSÀ souder, sans étrier en U, avec cran d'arrêt
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité de rétention
a1a2b1b2b3b4b5b6b7b8b9d1d2d3h1
17003147 lbf (14000 N)0.870.832.682.521.811.892.681.041.501.100.24M 100.330.552.17
40006744 lbf (30000 N)1.101.063.353.152.172.363.151.261.971.260.24M 120.410.632.68
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Tailleh2l1
Type
T2S / TS

Type
T2 / T
l2
min.
l3m1m2m3m4m5r ≈
à w2 = 0
stw1
Course
w2
Longueur de réglage
17001.368.588.781.305.081.770.451.770.391.103.780.280.082.130.59
40001.6710.4310.671.185.942.240.552.240.491.384.210.350.082.440.98

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type




Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$190.22
In Stock: 63
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$190.22
5099$174.37
100249$158.52
≥ 250$142.67
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 2.425 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.