GN 853 Sauterelles à crochet Acier inoxydable, avec mécanisme de verrouillage

Photo

GN 853 Sauterelles à crochet de type en inox, avec mécanisme de verrouillage Type: TT - Avec boulon de verrouillage à tête en T, avec cran d'arrêt
Type: TT - Avec boulon de verrouillage à tête en T, avec cran d'arrêt
GN 853 Sauterelles à crochet de type en inox, avec mécanisme de verrouillage Type: TT - Avec boulon de verrouillage à tête en T, avec cran d'arrêt GN 853 Sauterelles à crochet de type en inox, avec mécanisme de verrouillage Type: T5 - Sans boulon de verrouillage, sans cran d'arrêt GN 853 Sauterelles à crochet de type en inox, avec mécanisme de verrouillage Type: TG - Avec boulon de verrouillage à tête ovale, avec cran d'arrêt GN 853 Sauterelles à crochet de type en inox, avec mécanisme de verrouillage Type: TU - Avec boulon de verrouillage à crochet en J, avec cran d'arrêt
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

La sauterelle à crochet en inox GN 853 est également dotée d'un mécanisme de verrouillage permettant d'empêcher l'ouverture accidentelle ou induite par vibrations de la sauterelle.

Un autre avantage réside dans la possibilité d'utiliser la sauterelle d'une main.

Spécifications

Base, manette et cran d'arrêt
Tôle d'acier, inox
Norme européenne n° 1.4301 AISI 304


Biellette
Inox
Norme européenne n° 1.4301 AISI 304


Toutes les pièces mobiles sont lubrifiées
avec une graisse spéciale


Douille de poignée
Plastique moulé solide rouge, résistant à l'huile


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 853 Sauterelles à crochet de type en inox, avec mécanisme de verrouillage schéma

Options de pièce / Tableau

Type

T5Sans boulon de verrouillage, sans cran d'arrêt
TGAvec boulon de verrouillage à tête ovale, avec cran d'arrêt
TTAvec boulon de verrouillage à tête en T, avec cran d'arrêt
TUAvec boulon de verrouillage à crochet en J, avec cran d'arrêt
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
TailleFH
Capacité de rétention
ab1b2b3b4b5b6b7d1d2d3d4d5h1
160393 lbf (1750 N)0.511.021.100.910.551.021.380.27M 60.180.180.200.241.06
320899 lbf (4000 N)0.751.571.731.340.711.381.500.39M 80.260.260.280.311.52
7001686 lbf (7500 N)1.102.362.131.611.021.971.970.43M 100.330.330.350.392.09
Afficher / Masquer colonnes
Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Tailleh2h3l1l2
Type TG
l3
Type TT
l4
Type TU
l5l6m1m2m3m4m5sw
Course
1600.790.814.062.172.172.131.101.180.750.630.630.561.000.080.31
3201.181.106.023.013.013.011.341.751.260.750.750.881.000.120.51
7001.591.548.743.763.663.621.652.011.501.631.221.001.220.140.75

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Taille
Type




Matériau

Description du fonctionnement (pour une utilisation d'une main)

Sketch GN 853 1

Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour déverrouiller.

Sketch GN 853 2.

Soulevez le bras de serrage jusqu'à ce que le boulon de verrouillage se désengage du cran d'arrêt.

Sketch GN 853 3.

La rétraction du bras de serrage a pour effet de soulever le boulon de verrouillage et de libérer le cran d'arrêt (opération à une main).

Sketch GN 853 4.

Pour l'opération de serrage, soulevez le bras de serrage jusqu'à ce qu'il repose sur le cran d'arrêt.

Sketch GN 853 5.

Le bras de serrage s'engage dans le cran d'arrêt si le bouton de déverrouillage est enfoncé pour l'opération de serrage.

Lors du serrage en position d'extrémité, le système se verrouille automatiquement par la force du ressort.

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$73.59
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$73.59
5099$67.46
100249$61.33
≥ 250$55.19
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.264 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.