GN 913.5 Vis de fixation Inox, avec pointe en laiton ou en nylon

Photo

GN 913.5 Vis de fixation en inox, avec pointe en laiton ou en nylon Matériau du pivot: MS - Laiton
Matériau du pivot: MS - Laiton
GN 913.5 Vis de fixation en inox, avec pointe en laiton ou en nylon Matériau du pivot: MS - Laiton GN 913.5 Vis de fixation en inox, avec pointe en laiton ou en nylon Matériau du pivot: KU - Plastique (Polyacétal POM)
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les vis de pression en inox GN 913.5 dotées de pivots en laiton ou en plastique sont utilisées dans les applications dans lesquelles des marques et des dommages sur la pièce de travail sont inacceptables.

Spécifications

Corps
Inox AISI 303


Pointe

  • LaitonMS
  • Plastique (Polyacétal POM)KU

RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 913.5 Vis de fixation en inox, avec pointe en laiton ou en nylon schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1
Longueur nominale
d2d3l2l3 ±0.012A/F1
en mm
A/F2
en mm
M 30.120.160.200.240.310.39----0.070.060.020.0311.51.5
M 40.160.200.24-------0.100.080.020.03921.5
M 40.310.390.470.630.79-----0.100.080.020.03922
M 50.200.24--------0.120.120.020.0392.52
M 50.310.390.470.630.790.98----0.120.120.020.0392.52.5
M 60.240.310.390.470.630.790.981.261.571.970.160.140.040.05133
M 80.310.390.470.630.790.981.261.571.972.480.240.200.060.06344
M 100.630.790.981.261.571.972.483.15--0.310.260.080.07555
M 120.790.981.261.571.972.483.153.94--0.390.310.080.08366

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur du filetage l1
Matériau du pivot


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.86
In Stock: 100
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$3.86
250499$3.54
500999$3.22
≥ 1000$2.89
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.220 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.