GN 933.5 Vis à tête hexagonale Inox, avec pointe en laiton, pointe en nylon ou pivot sphérique

Photo

GN 933.5 Vis à tête hexagonale en inox, avec pointe en laiton, pointe en nylon ou pivot sphérique Type: MS - Pivot en laiton
Type: MS - Pivot en laiton
GN 933.5 Vis à tête hexagonale en inox, avec pointe en laiton, pointe en nylon ou pivot sphérique Type: MS - Pivot en laiton GN 933.5 Vis à tête hexagonale en inox, avec pointe en laiton, pointe en nylon ou pivot sphérique Type: KU - Pivot en plastique (Polyacétal POM) GN 933.5 Vis à tête hexagonale en inox, avec pointe en laiton, pointe en nylon ou pivot sphérique Type: ZK - Pivot sphérique
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les vis à tête hexagonale en inox GN 933.5 sont utilisées lorsqu'il convient d'éviter des bosses ou des dommages de la surface de serrage dus à la pression.

Le type pivot sphérique affiche un diamètre d4 inférieur au diamètre central d1 du filetage. Il convient ainsi pour une utilisation avec des patins GN 631/GN 631.5, qui doivent être commandés séparément.

Spécifications

Inox AISI 304


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 933.5 Vis à tête hexagonale en inox, avec pointe en laiton, pointe en nylon ou pivot sphérique schéma

Options de pièce / Tableau

Type

MSPivot en laiton
KUPivot en plastique (Polyacétal POM)
ZKPivot sphérique
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Thread
l1
Longueur nominale
d2d3d4 +0.002l2l3l4l5
pivot sphérique
A/F
M 60.63*0.790.981.181.380.160.140.180.040.050.160.200.39
M 80.79*0.981.181.381.770.240.200.240.060.060.210.240.51
M 100.98*1.181.381.772.170.310.260.310.080.070.250.290.67
* Uniquement disponible en type MS et KU

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Filetage d1
Longueur du filetage l1
Type



Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.09
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
1249$3.09
250499$2.83
500999$2.58
≥ 1000$2.32
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.