GN 918.5 Brides à excentrique Inox, serrage radial, vis depuis l’arrière

Photo

GN 918.5 Brides à excentrique en inox, serrage radial, vis depuis l’arrière Type: SKB - Avec hexagone
Direction de serrage: R - Par rotation dans le sens horaire (version étirée)
Type: SKB - Avec hexagone
Direction de serrage: R - Par rotation dans le sens horaire (version étirée)
GN 918.5 Brides à excentrique en inox, serrage radial, vis depuis l’arrière Type: SKB - Avec hexagone
Direction de serrage: R - Par rotation dans le sens horaire (version étirée) GN 918.5 Brides à excentrique en inox, serrage radial, vis depuis l’arrière Type: GVB - Avec manette à boule, droite (dentée)
Direction de serrage: L - Par rotation dans le sens anti-horaire GN 918.5 Brides à excentrique en inox, serrage radial, vis depuis l’arrière Type: GVB - Avec manette à boule, droite (dentée)
Direction de serrage: R - Par rotation dans le sens horaire (version étirée) GN 918.5 Brides à excentrique en inox, serrage radial, vis depuis l’arrière Type: KVB - Avec manette à boule, angulaire (dentée)
Direction de serrage: L - Par rotation dans le sens anti-horaire GN 918.5 Brides à excentrique en inox, serrage radial, vis depuis l’arrière Type: KVB - Avec manette à boule, angulaire (dentée)
Direction de serrage: R - Par rotation dans le sens horaire (version étirée) GN 918.5 Brides à excentrique en inox, serrage radial, vis depuis l’arrière Type: SKB - Avec hexagone
Direction de serrage: L - Par rotation dans le sens anti-horaire
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les brides à excentrique GN 918.5 permettent un serrage et un desserrage rapides et sûrs dans une plage de serrage relativement large et avec une force de serrage élevée. L'excentrique présente l'avantage de conserver une force de serrage constante dans toutes les positions angulaires et est également autobloquant.

Un serrage de la vis depuis l’arrière permet une utilisation si aucun filetage n’est présent dans la structure environnante. La rondelle à usage intensif absorbe et transfert les forces de vissage résultantes. L’ergot de la rondelle de butée offre une protection contre les forces latérales non admissibles sur la vis à tête cylindrique.

Les poignées à levier de types KVB et GVB présentent une connexion positive avec la bride à excentrique au moyen d’une denture. Au cours de l’assemblage, il est donc possible de fixer la position du levier de manière propice au serrage.

Spécifications

Inox

  • Bride à excentrique
    AISI 303
    Nickelé chimiquement
  • Douille filetée, rondelle de butée
    et rondelle
    AISI 630
    Trempé
  • Vis à tête cylindrique DIN 912-A2-70
  • Levier
    AISI 303
    Finition grenaillée mate

Bouton champignon DIN 319
Plastique, Phénolique (PF)
Noir, finition brillante


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 918.5 Brides à excentrique en inox, serrage radial, vis depuis l’arrière schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KVBAvec manette à boule, angulaire (dentée)
GVBAvec manette à boule, droite (dentée)
SKBAvec hexagone

Direction de serrage

RPar rotation dans le sens horaire (version étirée)
LPar rotation dans le sens anti-horaire
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 -0.02l1 max.d2d3d4 h9d5d6h1h2h3h4h5h6 -0.004h7l2l3A/Fmax.
1.570.470.871.061.261.461.65M 60.980.3540.470.790.391.200.832.171.220.0980.013.940.330.590.20
1.571.852.242.442.643.033.23M 60.980.3540.470.790.391.200.832.171.220.0980.013.940.330.590.20
1.970.390.791.181.571.972.36M 81.180.4330.630.940.471.360.942.441.420.0980.014.570.410.750.20
1.972.763.153.543.94--M 81.180.4330.630.940.471.360.942.441.420.0980.014.570.410.750.20

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Type



Direction de serrage


Longueur l1

Plage de serrage

ea1a62b3-bb76-4523-be26-8cff21d15fe5

Exemples d'application

142e3e88-54b5-4bf4-9b4b-66f3180c2a3c

Instruction de montage

8d91557a-314e-4f67-bc31-ac17003f5d26

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$96.31
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$96.31
2549$88.29
5099$80.26
≥ 100$72.23
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.152 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 918.5-40-KVB-R-12GN 918.5-40-KVB-L-12GN 918.5-40-GVB-R-12GN 918.5-40-GVB-L-12GN 918.5-40-SKB-R-12GN 918.5-40-SKB-L-12GN 918.5-40-KVB-R-22GN 918.5-40-KVB-L-22GN 918.5-40-GVB-R-22GN 918.5-40-GVB-L-22GN 918.5-40-SKB-R-22GN 918.5-40-SKB-L-22GN 918.5-40-KVB-R-27GN 918.5-40-KVB-L-27GN 918.5-40-GVB-R-27GN 918.5-40-GVB-L-27GN 918.5-40-SKB-R-27GN 918.5-40-SKB-L-27GN 918.5-40-KVB-R-32GN 918.5-40-KVB-L-32GN 918.5-40-GVB-R-32GN 918.5-40-GVB-L-32GN 918.5-40-SKB-R-32GN 918.5-40-SKB-L-32GN 918.5-40-KVB-R-37GN 918.5-40-KVB-L-37GN 918.5-40-GVB-R-37GN 918.5-40-GVB-L-37GN 918.5-40-SKB-R-37GN 918.5-40-SKB-L-37GN 918.5-40-KVB-R-42GN 918.5-40-KVB-L-42GN 918.5-40-GVB-R-42GN 918.5-40-GVB-L-42GN 918.5-40-SKB-R-42GN 918.5-40-SKB-L-42GN 918.5-40-KVB-R-47GN 918.5-40-KVB-L-47GN 918.5-40-GVB-R-47GN 918.5-40-GVB-L-47GN 918.5-40-SKB-R-47GN 918.5-40-SKB-L-47GN 918.5-40-KVB-R-57GN 918.5-40-KVB-L-57GN 918.5-40-GVB-R-57GN 918.5-40-GVB-L-57GN 918.5-40-SKB-R-57GN 918.5-40-SKB-L-57GN 918.5-40-KVB-R-62GN 918.5-40-KVB-L-62GN 918.5-40-GVB-R-62GN 918.5-40-GVB-L-62GN 918.5-40-SKB-R-62GN 918.5-40-SKB-L-62GN 918.5-40-KVB-R-67GN 918.5-40-KVB-L-67GN 918.5-40-GVB-R-67GN 918.5-40-GVB-L-67GN 918.5-40-SKB-R-67GN 918.5-40-SKB-L-67GN 918.5-40-KVB-R-77GN 918.5-40-KVB-L-77GN 918.5-40-GVB-R-77GN 918.5-40-GVB-L-77GN 918.5-40-SKB-R-77GN 918.5-40-SKB-L-77GN 918.5-40-KVB-R-82GN 918.5-40-KVB-L-82GN 918.5-40-GVB-R-82GN 918.5-40-GVB-L-82GN 918.5-40-SKB-R-82GN 918.5-40-SKB-L-82GN 918.5-50-KVB-R-10GN 918.5-50-KVB-L-10GN 918.5-50-GVB-R-10GN 918.5-50-GVB-L-10GN 918.5-50-SKB-R-10GN 918.5-50-SKB-L-10GN 918.5-50-KVB-R-20GN 918.5-50-KVB-L-20GN 918.5-50-GVB-R-20GN 918.5-50-GVB-L-20GN 918.5-50-SKB-R-20GN 918.5-50-SKB-L-20GN 918.5-50-KVB-R-30GN 918.5-50-KVB-L-30GN 918.5-50-GVB-R-30GN 918.5-50-GVB-L-30GN 918.5-50-SKB-R-30GN 918.5-50-SKB-L-30GN 918.5-50-KVB-R-40GN 918.5-50-KVB-L-40GN 918.5-50-GVB-R-40GN 918.5-50-GVB-L-40GN 918.5-50-SKB-R-40GN 918.5-50-SKB-L-40GN 918.5-50-KVB-R-50GN 918.5-50-KVB-L-50GN 918.5-50-GVB-R-50GN 918.5-50-GVB-L-50GN 918.5-50-SKB-R-50GN 918.5-50-SKB-L-50GN 918.5-50-KVB-R-60GN 918.5-50-KVB-L-60GN 918.5-50-GVB-R-60GN 918.5-50-GVB-L-60GN 918.5-50-SKB-R-60GN 918.5-50-SKB-L-60GN 918.5-50-KVB-R-70GN 918.5-50-KVB-L-70GN 918.5-50-GVB-R-70GN 918.5-50-GVB-L-70GN 918.5-50-SKB-R-70GN 918.5-50-SKB-L-70GN 918.5-50-KVB-R-80GN 918.5-50-KVB-L-80GN 918.5-50-GVB-R-80GN 918.5-50-GVB-L-80GN 918.5-50-SKB-R-80GN 918.5-50-SKB-L-80GN 918.5-50-KVB-R-90GN 918.5-50-KVB-L-90GN 918.5-50-GVB-R-90GN 918.5-50-GVB-L-90GN 918.5-50-SKB-R-90GN 918.5-50-SKB-L-90GN 918.5-50-KVB-R-100GN 918.5-50-KVB-L-100GN 918.5-50-GVB-R-100GN 918.5-50-GVB-L-100GN 918.5-50-SKB-R-100GN 918.5-50-SKB-L-100