GN 918.6 Unités de serrage Inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté

Photo

GN 918.6 Unités de serrage en inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: KV - Avec manette à boule, angulaire (dentée)
Direction de serrage: L - Par rotation dans le sens anti-horaire
Type: KV - Avec manette à boule, angulaire (dentée)
Direction de serrage: L - Par rotation dans le sens anti-horaire
GN 918.6 Unités de serrage en inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: KV - Avec manette à boule, angulaire (dentée)
Direction de serrage: L - Par rotation dans le sens anti-horaire GN 918.6 Unités de serrage en inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: GV - Avec manette à boule, droite (dentée)
Direction de serrage: L - Par rotation dans le sens anti-horaire GN 918.6 Unités de serrage en inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: GV - Avec manette à boule, droite (dentée)
Direction de serrage: R - Par rotation dans le sens horaire (version étirée) GN 918.6 Unités de serrage en inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: KV - Avec manette à boule, angulaire (dentée)
Direction de serrage: R - Par rotation dans le sens horaire (version étirée) GN 918.6 Unités de serrage en inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: SK - Avec hexagone
Direction de serrage: L - Par rotation dans le sens anti-horaire GN 918.6 Unités de serrage en inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté Type: SK - Avec hexagone
Direction de serrage: R - Par rotation dans le sens horaire (version étirée)
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les unités de serrage GN 918.6 ont une surface de coin circonférentielle. Ils permettent un serrage et un desserrage rapides et sûrs dans une plage de serrage relativement large et avec une force de serrage élevée. En raison du petit angle de pas (angle de coin), le boulon de serrage est auto-bloquant.

Les manettes à boule des types KV et GV forment une connexion positive avec la bride à excentrique au moyen d’une denture. Lors de l'assemblage, le levier peut ainsi être fixé dans une position favorable au serrage ou, en position détendue, tourné hors de la plage de serrage.

L’utilisation d’une rondelle de butée exclut toute exigence spéciale d’exécution en matière de conception de trou fileté, ce qui permet, par exemple, un montage sur des plateaux avec rainures en T.

Spécifications

Inox

  • Boulon de serrage
    AISI 303
    Nickelé chimiquement
  • Boulon fileté et rondelle de butée
    AISI 630
    Trempé
  • Levier
    AISI 303
    Finition grenaillée mate

Boule DIN 319
Plastique, Phénolique (PF)
Noir, finition brillante


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 918.6 Unités de serrage en inox, serrage vers le haut, avec boulon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Type

KVAvec manette à boule, angulaire (dentée)
GVAvec manette à boule, droite (dentée)
SKAvec hexagone

Direction de serrage

RPar rotation dans le sens horaire (version étirée)
LPar rotation dans le sens anti-horaire
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d3d5d6h1h2h3h4h5h6h7l1l2A/F
1.57M 80.980.940.790.391.220.852.171.220.140.010.313.940.59
1.97M 101.181.100.940.471.380.962.441.420.160.010.434.570.75

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Type



Direction de serrage


Plage de serrage

ea1a62b3-bb76-4523-be26-8cff21d15fe5

Exemples d'application

142e3e88-54b5-4bf4-9b4b-66f3180c2a3c

Instruction de montage

8d91557a-314e-4f67-bc31-ac17003f5d26

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$157.19
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$157.19
2549$144.09
5099$131.00
≥ 100$117.90
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.392 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 918.6-40-KV-RGN 918.6-40-KV-LGN 918.6-40-GV-RGN 918.6-40-GV-LGN 918.6-40-SK-RGN 918.6-40-SK-LGN 918.6-50-KV-RGN 918.6-50-KV-LGN 918.6-50-GV-RGN 918.6-50-GV-LGN 918.6-50-SK-RGN 918.6-50-SK-L