KRSK Boutons à bord moleté Acier ou inox, avec goujon fileté

Photo

 KRSK Boutons moletés en acier ou inox, avec goujon fileté Matériau: NI - Inox
Matériau: NI - Inox
 KRSK Boutons moletés en acier ou inox, avec goujon fileté Matériau: NI - Inox  KRSK Boutons moletés en acier ou inox, avec goujon fileté Matériau: ST - Acier
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les boutons KRSK sont utilisés pour des applications exigeant une durabilité supérieure à celle du plastique ou de l'aluminium, mais dont l'aspect est essentiel.

Spécifications

Inox

  • AISI 303, norme européenne n° 14305
  • finition naturelle

Acier

  • finition oxyde noir

Usiné dans une barre pleine

  • Tête moletée pour préhension antidérapante

Goujon fixé sur le corps du bouton et maintenu par une goupille à ressort.


RoHS

Sur demande

Longueurs de goujon spéciales et variantes de goujon (uniquement pour la version acier)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 KRSK Boutons moletés en acier ou inox, avec goujon fileté schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2l
Longueur de goujon
d3hk
0.7510 x 240.501.000.500.630.25
0.751/4 x 200.751.250.500.630.25
1.001/4 x 201.75-0.630.750.25
1.005/16 x 181.753.000.630.750.25
1.505/16 x 181.753.000.751.000.31
1.503/8 x 161.753.000.751.000.31
2.003/8 x 161.753.001.001.130.38
2.001/2 x 131.75-1.001.130.38
2.501/2 x 131.753.001.501.500.56
2.505/8 x 111.75-1.501.500.56

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre d1
Filetage d2
Longueur de goujon l
Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.95
In Stock: 156
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.95
100249$3.62
250499$3.30
≥ 500$2.97
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.056 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.