KRSK Boutons moletés de serrage de jante Acier ou inox, avec trou traversant taraudé

Photo

 KRSK Boutons moletés en acier ou inox, avec trou traversant taraudé
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Jante moletée pour préhension antidérapante.

Spécifications

Inox

  • AISI 303, norme européenne n° 14305

Acier

  • 12L 14
  • finition oxyde noir

Usiné dans une barre pleine


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
 KRSK Boutons moletés en acier ou inox, avec trou traversant taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Type

DAvec alésage traversant taraudé
Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2d4hk
0.7510 x 241/4 x 200.500.630.25
1.001/4 x 205/16 x 180.630.750.25
1.505/16 x 183/8 x 160.751.000.31
2.003/8 x 161/2 x 131.001.130.38
2.501/2 x 135/8 x 111.501.500.56
3.005/8 x 113/4 x 101.751.750.63

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Handle diameter d1
Filetage d2
Type

Matériau


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$3.13
In Stock: 561
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$3.13
100249$2.87
250499$2.61
≥ 500$2.35
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.043 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.