EN 159 Charnières Plastique, pour utilisation avec des systèmes de profilés

Photo

EN 159 Charnières plastique, pour utilisation avec des systèmes de profilés Couleur: SW - Noir, finition mate
N° d'identification: 1 - Sans manette indexable de sécurité
ELESA original design
code: CFG./CFG-ERS
Couleur: SW - Noir, finition mate
N° d'identification: 1 - Sans manette indexable de sécurité
EN 159 Charnières plastique, pour utilisation avec des systèmes de profilés Couleur: SW - Noir, finition mate
N° d'identification: 1 - Sans manette indexable de sécurité EN 159 Charnières plastique, pour utilisation avec des systèmes de profilés Couleur: LG - Gris, finition mate
N° d'identification: 1 - Sans manette indexable de sécurité EN 159 Charnières plastique, pour utilisation avec des systèmes de profilés Couleur: LG - Gris, finition mate
N° d'identification: 2 - Avec manette indexable de sécurité EN 159 Charnières plastique, pour utilisation avec des systèmes de profilés Couleur: SW - Noir, finition mate
N° d'identification: 2 - Avec manette indexable de sécurité
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les charnières EN 159 permettent une installation simple sur des profilés extrudés en aluminium à rainure en T disponibles dans le commerce. Elles supportent le poids d'une porte en utilisant les supports de positionnement rectangulaires fournis. Elles se fixent simplement dans les retraits des ailettes de charnière. Elles s'adaptent sur des rainures de 8 mm et 10 mm de large.

    Spécifications

    Corps de charnière
    Plastique (Polyamide PA)

    • Noir, finition mateSWSW
    • Gris, finition mateLGLG
    • Résiste à des températures allant jusqu'à 130 °C (265° F).

    Goupille de charnière
    Acier nickelé


    Manette indexable de sécurité EN 604.2
    (N° 2 d'identification uniquement)

    • Plastique (Polyamide PA)

    • Noir, finition mate

    • Rondelles
      Acier, zingué


    RoHS

    Sur demande

    Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    EN 159 Charnières plastique, pour utilisation avec des systèmes de profilés schéma

    Options de pièce / Tableau

    N° d'identification

    1Sans manette indexable de sécurité
    2Avec manette indexable de sécurité
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    l1m1
    Dimension nominale

    Dimension réelle
    m2
    Dimension nominale

    Dimension réelle
    d1d2h1h2h3h4l2l3l4pour largeurs de profilé
    s1 - s2
    2.130.670.690.670.690.260.310.630.310.631.501.421.061.7330 - 30
    2.520.670.690.870.890.260.310.630.310.631.501.421.061.7330 - 40
    2.720.670.690.980.980.260.310.630.310.631.501.421.061.7330 - 45
    3.310.670.691.261.280.260.310.630.310.631.501.421.061.7330 - 60
    2.910.870.890.870.890.260.310.630.310.631.501.421.461.7340 - 40
    3.110.870.890.980.980.260.310.630.310.631.501.421.461.7340 - 45
    3.700.870.891.261.280.260.310.630.310.631.501.421.461.7340 - 60
    3.310.980.980.980.980.260.310.630.310.630.631.421.651.7345 - 45
    3.900.980.981.261.280.260.310.630.310.631.501.421.651.7345 - 60
    4.491.261.281.261.280.260.310.630.310.631.501.422.241.7360 - 60

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur l1
    Distance d'alésage m1
    Distance d'alésage m2
    Couleur
    LG
    SW
    N° d'identification


    Exemple d'application

    Drawing Application example GN 159

    Supports de positionnement

    Skizze GN 159 Positionierelemente
    Afficher / Masquer colonnes
    Largeur de profiléLargeur de la fente ba
    3062
    3082
    40 + 4584
    40 + 45104
    60105
    60125

    Les supports de positionnement se fixent dans les évidements correspondants de l'ailette de charnière.

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $10.09
    In Stock: 20
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    19$10.09
    10249$9.73
    250499$9.18
    ≥ 500$8.26
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.082 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.