GN 505 Tasseaux quart de tour dentés Acier, pour extrusions d'aluminium

Photo

GN 505 Tasseaux quart de tour dentés acier, pour extrusions en aluminium
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les tasseaux GN 505 peuvent être insérés verticalement dans une rainure en T de la même manière qu'avec des écrous rhombus GN 508.1.

    Une fois serré, l'écrou sera forcé en position en croix par le couple appliqué et parfaitement ancré dans la rainure en T.

    Cette action est obtenue à l'aide de tasseaux de type MB, spécialement munis d'un emmanchement à serrage excessif nécessitant un couple supérieur.

    Un tour dans le sens anti-horaire de 90° est suffisant pour retirer le boulon et le tasseau et pour déposer les deux composants de la pièce de travail serrée.

    La face de serrage du tasseau est dentée pour garantir la pénétration d'une couche plaquée dans la rainure en T afin d'établir un bon contact électrique.

    Spécifications

    Corps
    Acier, zingué, finition passivée bleue


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 505 Tasseaux quart de tour dentés acier, pour extrusions en aluminium schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    MBAvec couple accru
    OBSans couple accru
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    -0.004/-0.02de1 -0.004/-0.02e2 ±0.02h1h2 -0.016
    0.315M 4M 5M 6-0.3150.630.06 -0.020.197
    0.394M 4M 5M 6M 80.3940.750.14 -0.040.228

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur de l'écrou a
    Filetage d
    Type


    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $1.28
    In Stock: 161
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$1.28
    100249$1.18
    250499$1.07
    ≥ 500$0.96
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.015 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.