GN 506 Tasseaux laminés Acier, pour extrusions d'aluminium

Photo

GN 506 Tasseaux laminés acier pour extrusions d'aluminium
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les tasseaux avec encoche de guidage GN 506 peuvent être tournés en position c.-à-d. qu'ils peuvent être insérés en tout point le long de la rainure.

    La bille à ressort empêche un mouvement indésirable de l'écrou dans la rainure, ce qui est hautement souhaitable sur un lit avec les rainures en T dans une position verticale.

    Par exemple, les tasseaux GN 506 peuvent être utilisés pour fixer des charnières sur des rails d'extrusion disponibles dans le commerce.

    Spécifications

    Corps
    Acier, C45K, zingué, finition passivée bleue


    Bille
    Inox


    Ressort
    Inox


    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 506 Tasseaux laminés acier pour extrusions d'aluminium schéma

    Options de pièce / Tableau

    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    ad1d2e1e2h1h2h3mpour
    largeur de rainure a
    0.20M 3M 4M 5-0.120.470.300.180.030.020.160.20
    0.24M 3M 4M 5M 60.140.670.410.270.020.030.200.24
    0.31M 4M 5M 6M 80.200.870.530.300.070.030.270.31

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur de l'écrou a
    Filetage d1

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $1.37
    In Stock: 20
    En stock
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    199$1.37
    100249$1.26
    250499$1.15
    ≥ 500$1.03
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.004 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.