GN 961 Équerres Aluminium, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40 mm

Photo

GN 961 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40 mm Type de pièce d'angle: A - Sans jeu de montage, sans cache
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Type de pièce d'angle: A - Sans jeu de montage, sans cache
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 961 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40 mm Type de pièce d'angle: A - Sans jeu de montage, sans cache
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 961 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40 mm Type de pièce d'angle: A - Sans jeu de montage, sans cache
Finition: MT - Finition mate au tonneau GN 961 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40 mm Type de pièce d'angle: A - Sans jeu de montage, sans cache
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 961 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40 mm Type de pièce d'angle: B - Avec jeu de montage, avec cache
Finition: MT - Finition mate au tonneau GN 961 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40 mm Type de pièce d'angle: B - Avec jeu de montage, avec cache
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 961 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40 mm Type de pièce d'angle: B - Avec jeu de montage, avec cache
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 961 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40 mm Type de pièce d'angle: C - Avec jeu de montage
Finition: MT - Finition mate au tonneau GN 961 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40 mm Type de pièce d'angle: C - Avec jeu de montage
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée GN 961 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40 mm Type de pièce d'angle: C - Avec jeu de montage
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Pour installer les équerres GN 961, insérer tout d'abord les écrous du kit de montage dans la rainure du profilé, puis installer la pièce d'angle à l'aide de la vis à tête de boulon de douille. Le rail de guidage de l'écrou les positionnera ensuite en parallèle et centrés par rapport à la rainure ; l'élément ressort empêche tout glissement latéral accidentel.

    Pour les profilés croisés ou lors de l'utilisation de la pièce d'angle avec des composants ne disposant pas de rainure, les écrous de guidage amovibles peuvent être facilement retirés.

    Après le montage, les capuchons sont installés grâce à quatre pattes. Elles confèrent à la pièce d'angle un aspect fini et la protègent de la poussière.
    Même après une utilisation répétée, les capuchons restent bien en place dans les équerres grâce aux pattes souples encliquetables.

    Spécifications

    Aluminium
    Zinc moulé sous pression

    • Finition mate au tonneauMT
    • plastifié
      Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
      Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

    Tasseaux avec rail de guidage GN 506
    Acier, zingué, finition passivée bleue


    Vis à tête de bouton de douille ISO 7380
    Acier, zingué, finition passivée bleue


    Cache
    Plastique (Polyamide PA)
    noir mat


    RoHS

    Accessoire

    Capuchons GN 963

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 961 Aluminium, équerres, pour systèmes de profilés en aluminium 30/40 mm schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    ASans jeu de montage, sans cache
    BAvec jeu de montage, avec cache
    CAvec jeu de montage
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    b
    Taille nominale

    Taille réelle
    nl1l2dhl3l4l5s
    1.181.100.241.181.180.250.100.120.590.270.23
    1.571.500.311.571.570.330.160.160.790.280.22

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur b
    Largeur de la rainure n
    Longueur 1 l1
    Longueur 2 l2
    Type de pièce d'angle



    Finition
    SR
    SW

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $3.89
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    124$3.89
    2549$3.56
    5099$3.24
    ≥ 100$2.92
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.052 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.