GN 967 Supports de connexion plats et en forme de L Taille métrique, acier, pour systèmes de profilés en aluminium

Photo

GN 967 Taille métrique, acier, supports de connexion plats et en forme de L, pour systèmes de profilés en aluminium Type: F - Manille
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 1 - Avec alésage pour vis à tête fraisée (DIN 7991)
Type: F - Manille
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 1 - Avec alésage pour vis à tête fraisée (DIN 7991)
GN 967 Taille métrique, acier, supports de connexion plats et en forme de L, pour systèmes de profilés en aluminium Type: F - Manille
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 1 - Avec alésage pour vis à tête fraisée (DIN 7991) GN 967 Taille métrique, acier, supports de connexion plats et en forme de L, pour systèmes de profilés en aluminium Type: F - Manille
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
N° d'identification: 1 - Avec alésage pour vis à tête fraisée (DIN 7991) GN 967 Taille métrique, acier, supports de connexion plats et en forme de L, pour systèmes de profilés en aluminium Type: F - Manille
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 2 - Avec alésage sans tête fraisée GN 967 Taille métrique, acier, supports de connexion plats et en forme de L, pour systèmes de profilés en aluminium Type: F - Manille
Finition: ZB - Zingué, finition passivée bleue
N° d'identification: 2 - Avec alésage sans tête fraisée GN 967 Taille métrique, acier, supports de connexion plats et en forme de L, pour systèmes de profilés en aluminium Type: L - Angle
Finition: SR - Argenté, RAL 9006, finition texturée
N° d'identification: 2 - Avec alésage sans tête fraisée GN 967 Taille métrique, acier, supports de connexion plats et en forme de L, pour systèmes de profilés en aluminium Type: L - Angle
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
N° d'identification: 1 - Avec alésage pour vis à tête fraisée (DIN 7991) GN 967 Taille métrique, acier, supports de connexion plats et en forme de L, pour systèmes de profilés en aluminium Type: L - Angle
Finition: ZB - Zingué, finition passivée bleue
N° d'identification: 2 - Avec alésage sans tête fraisée
systemes-de-profiles

Accessoires pour systèmes profilés

Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.

  • compatibles avec les systèmes de profilés courants
  • pour des largeurs de rainure de 6, 8 et 10 mm
  • pour les profilés de 30, 40 et 45 mm
  • Afficher tous les produits compatibles

    Description du produit

    Informations

    Les supports de connexion GN 967 sont les plus fréquemment utilisés conjointement avec des systèmes de section profilée en aluminium. Des connexions carrées ou possédant la même zone de contact peuvent donc être réalisées dans les espaces les plus restreints, avec un degré de stabilité élevé.

    Outre leur utilisation avec des systèmes de profilés, les supports de connexion peuvent également être employés pour une grande variété de tâches de fixation et de retenue, à savoir dans la conception de gabarits et de fixations.

    Dans la version de type 2, les alésages sont simples t(sans trou fraisé) afin de permettre un montage avec des vis à tête cylindrique ou hexagonale, des écrous ou des rivets.

    Spécifications

    Tôle d'acier

    • Zingué, finition passivée bleueZBZB
    • plastifié
      Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
      Argenté, RAL 9006, finition texturéeSRSR

    RoHS

    Schéma technique

    3D
    Masquer schéma technique
    GN 967 Taille métrique, acier, supports de connexion plats et en forme de L, pour systèmes de profilés en aluminium schéma

    Options de pièce / Tableau

    Type

    FManille
    LAngle

    N° d'identification

    1Avec alésage pour vis à tête fraisée (DIN 7991)
    2Avec alésage sans tête fraisée
    Afficher / Masquer colonnes

    Métrique

    Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
    bl1
    Type F
    l2
    Type L
    l3mds
    0.791.570.790.390.790.200.12
    1.182.361.180.591.180.250.16
    1.573.151.570.791.570.330.20
    1.773.541.770.891.770.330.20

    Configuration et prix

    Ouvrir le configurateur 3D
    Largeur b
    Longueur l1
    Longueur l2
    Type


    N° d'identification


    Finition
    SR
    SW
    ZB

    Pièce sélectionnée

    Total en dollars américains (net)
    $3.72
    Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
    Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
    MinMaxPrice
    124$3.72
    2549$3.41
    5099$3.10
    ≥ 100$2.79
    Prop 65: Non conforme
    AVERTISSEMENT :
    Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
    RoHS: Conforme
    Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
    Poids: 0.035 lbs
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
    Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
    Enregistrer dans les Favoris

    Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

    Besoin d’aide?

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

    Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

    Ceci pourrait également vous intéresser...

    derniers clics

    Afficher toutes les gammes
    Votre contact

    Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

    JW Winco-Service

    Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

    Demande de rappel
    Une erreur est survenue !
    Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.