GN 225 Poignées étriers Fonte, avec trous taraudés

Photo

GN 225 Poignées étriers en, avec trous taraudés Finition: BL - blanc, baratté
Finition: BL - blanc, baratté
GN 225 Poignées étriers en, avec trous taraudés Finition: BL - blanc, baratté GN 225 Poignées étriers en, avec trous taraudés Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée

Description du produit

Informations

Les poignées étriers GN 225 intègrent une conception simple et robuste. Elles sont la solution idéale en cas de nécessité de poignées plaquées ou peintes.

Les trous taraudés et les faces de contact sont d'équerre et parallèles.

Spécifications

Fonte (GS45), ébavurée et barattée

  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
  • blanc, barattéBL, moulage non fini, ébarbé

Surface de contact usinée


RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 225 Poignées étriers en, avec trous taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
Filetage
d3hLongueur±0.01t
min.
0.71M 60.471.653.940.47
0.79M 80.551.854.410.59
0.87M 100.632.094.920.71
0.98M 120.712.325.510.79

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Finition
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$13.21
In Stock: 8
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$13.21
100249$12.11
250499$11.01
≥ 500$9.91
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.463 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.