GN 476 Mini-noix de serrage orthogonales en T Aluminium

Photo

GN 476 Aluminium, mini-noix de serrage orthogonales en T Finition: ELS - Noire finition anodisée
Type: W - Avec boulon
Finition: ELS - Noire finition anodisée
Type: W - Avec boulon
GN 476 Aluminium, mini-noix de serrage orthogonales en T Finition: ELS - Noire finition anodisée
Type: W - Avec boulon GN 476 Aluminium, mini-noix de serrage orthogonales en T Finition: ELS - Noire finition anodisée
Type: A - Avec alésage GN 476 Aluminium, mini-noix de serrage orthogonales en T Finition: MT - Finition mate au tonneau
Type: A - Avec alésage GN 476 Aluminium, mini-noix de serrage orthogonales en T Finition: MT - Finition mate au tonneau
Type: W - Avec boulon

Description du produit

Informations

Les différents types de noix de serrage sont généralement utilisés pour créer des structures de support pour le montage de capteurs, de protecteurs en plexiglas ou d'autres éléments.

Les alésages de serrage des mini-noix de serrage orthogonales en T GN 476 sont conçus pour des tubes GN 480.1. Ils sont disponibles en version avec alésage ou en version avec boulon intégré.

Dans la version standard, la force de serrage de la noix sur le tube est obtenue par l'intermédiaire des vis à tête cylindrique.

Le kit de serrage GN 511 (vendu séparément) peut être utilisé pour remplacer les vis à tête cylindrique DIN 912 par des manettes indexables. Il comprend une manette et une entretoise, non assemblées. Voir GN 511 pour commander séparément et la colonne de droite des tableaux pour obtenir les numéros de pièce du kit approprié.

Spécifications

Aluminium

  • Finition mate au tonneauMT

  • Noire finition anodiséeELS


Boulon (Type W)
Acier, zingué, finition passivée bleue


Vis à tête cylindrique DIN 912
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


Vis de pression DIN 913 (Type A)
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)

Vis de pression DIN 915 (Type W)
Inox, norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)


RoHS

Accessoire

Kits de manettes indexables pour mini-noix de serrage GN 511

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 476 Aluminium, mini-noix de serrage orthogonales en T schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AAvec alésage
WAvec boulon
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
Alésage
pour
arbre tol. H11
d2
Type A
d3
Type W
d4
Filetage de serrage
d5
Thread
kl1l2l3l4s
Carré
tKit de serrage pour d4
B 8B 80.31M 4M 40.630.630.511.020.22-0.31511-M4-16
B 10B 100.39M 5M 50.790.670.611.240.280.310.39511-M5-20
B 12B 120.47M 5M 50.790.750.651.400.310.390.47511-M5-20
B 15B 150.59M 6M 60.980.830.791.710.390.470.59511-M6-25
B 16B 160.63M 6M 60.980.940.791.770.43-0.63511-M6-25
B 20B 200.79M 6M 61.181.020.872.010.470.630.71511-M6-30

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Alésage d1
Alésage d2
Diamètre d3
Type


Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$19.96
In Stock: 4
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$19.96
1024$18.30
2549$16.64
≥ 50$14.97
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.055 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.