GN 52.3 Aimants de retenue Aluminium-nickel-cobalt, logement en acier, à trou borgne taraudé

Photo

GN 52.3 Aimants de retenue en aluminium, nickel, cobalt, logement en acier, à trou borgne taraudé Finir: RT - Rouge, peint
Finir: RT - Rouge, peint
GN 52.3 Aimants de retenue en aluminium, nickel, cobalt, logement en acier, à trou borgne taraudé Finir: RT - Rouge, peint GN 52.3 Aimants de retenue en aluminium, nickel, cobalt, logement en acier, à trou borgne taraudé Finir: ZB - Zingué

Description du produit

Informations

Les aimants de retenue GN 52.3 combinés au logement en acier zingué ou peint en rouge et à l'isolation en laiton/aluminium forment un système qui protège et renforce l'aimant pour une transmission optimale du flux magnétique sur la surface magnétique.

Pour faciliter la manipulation et éviter la démagnétisation, une plaque de fer zinguée protège la surface magnétique durant le stockage et le transport.

Spécifications

Matériau de l'aimant
AlNiCoAN
Aluminium, nickel, cobalt


Logement
Acier


Finir

  • ZinguéZBZB
    Résistant aux températures jusqu'à
    662 °F (350 °C)
  • Rouge, peintRTRT
    Résistant aux températures jusqu'à
    356 °F (180 °C)

RoHS

Accessoire

Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 52.3 Aimants de retenue en aluminium, nickel, cobalt, logement en acier, à trou borgne taraudé schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Tolérances
Finir ZB

Finir RT
d2±0.008tForces magnétiques nominales
0.492±0.004±0.008M 40.6300.244.50 lbf (20 N)
0.669±0.004±0.008M 60.6300.205.85 lbf (26 N)
0.827±0.004±0.008M 60.7480.288.99 lbf (40 N)
1.063±0.004±0.008M 60.9840.3114.61 lbf (65 N)
1.378±0.004±0.008M 61.1810.3533.72 lbf (150 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Diamètre d1
Finir
RT
ZB

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$7.09
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$7.09
2549$6.50
5099$5.91
≥ 100$5.32
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.026 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 52.3-AN-12,5-ZBGN 52.3-AN-12,5-RTGN 52.3-AN-17-ZBGN 52.3-AN-17-RTGN 52.3-AN-21-ZBGN 52.3-AN-21-RTGN 52.3-AN-27-ZBGN 52.3-AN-27-RTGN 52.3-AN-35-ZBGN 52.3-AN-35-RT