GN 54.1 Aimants de retenue Samarium, cobalt (SmCo) / néodyme, fer, bore (NdFeB), logement laiton, avec tolérance d’ajustement

Photo

GN 54.1 Aimants de retenue en samarium, cobalt / néodyme, fer, bore, logement laiton, sans alesagne, avec tolérance d’ajustement Matériau de l'aimant: ND - NdFeB
Matériau de l'aimant: ND - NdFeB
GN 54.1 Aimants de retenue en samarium, cobalt / néodyme, fer, bore, logement laiton, sans alesagne, avec tolérance d’ajustement Matériau de l'aimant: ND - NdFeB GN 54.1 Aimants de retenue en samarium, cobalt / néodyme, fer, bore, logement laiton, sans alesagne, avec tolérance d’ajustement Matériau de l'aimant: SC - SmCo

Description du produit

Informations

Les aimants de retenue GN 54.1 sont un ensemble magnétique blindé.

La configuration des pôles magnétiques et fer est appelée un montage à aimants en sandwich. Ces aimants de retenue fournissent une puissance supérieure de maintien et fonctionnent bien avec des pièces plus petites.

Les options de montage incluent la pression ou le collage.

k1 est la dimension maximum par laquelle l'aimant de retenue peut être réduit sans perdre ses propriétés.

*Le montage de ces aimants de retenue directement dans les composants en acier créera un court-circuit magnétique qui réduit la puissance d'un maximum de 15 %. Afin d'éviter cet effet, les espacements k2 entre la gaine en laiton et le composant en acier doivent être respectés. Ces espacements doivent également être maintenus si l'aimant de retenue est raccourci.

Spécifications

Matériaux de l'aimant

  • SmCoSC
    Samarium, cobalt
    résistant aux températures jusqu'à 392° (200 °C)
  • NdFeBND
    Néodyme, fer, bore
    résistant aux températures jusqu'à 176°F (80 °C)

Logement
Laiton


Identification de ND:
Zone magnétique colorée en bleu


RoHS

Accessoire

Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1
Capuchons en caoutchouc GN 70.2

Sur demande

Logement en inox
Pôles en inox
Forces magnétiques supérieures
Résistant aux températures jusqu'à 536 °F (280 °C)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 54.1 Aimants de retenue en samarium, cobalt / néodyme, fer, bore, logement laiton, sans alesagne, avec tolérance d’ajustement schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
-0.0004hk1*k2 **Forces magnétiques nominales en N
SC

ND
0.240.787 ±0.0080.390.061.80 lbf (8 N)2.25 lbf (10 N)
0.310.787 ±0.0080.390.064.95 lbf (22 N)5.62 lbf (25 N)
0.390.787 ±0.0080.310.088.99 lbf (40 N)10.12 lbf (45 N)
0.510.787 ±0.0080.240.1013.49 lbf (60 N)15.74 lbf (70 N)
0.630.787 ±0.0080.080.1228.10 lbf (125 N)33.72 lbf (150 N)
0.790.984 ±0.0080.200.1656.20 lbf (250 N)62.95 lbf (280 N)
0.981.378 ±0.0120.280.2089.92 lbf (400 N)101 lbf (450 N)
1.261.575 ±0.0120.180.24135 lbf (600 N)157 lbf (700 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant


Diamètre d

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.55
In Stock: 10
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
124$5.55
2549$5.09
5099$4.63
≥ 100$4.16
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.011 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 54.1-SC-6GN 54.1-ND-6GN 54.1-SC-8GN 54.1-ND-8GN 54.1-SC-10GN 54.1-ND-10GN 54.1-SC-13GN 54.1-ND-13GN 54.1-SC-16GN 54.1-ND-16GN 54.1-SC-20GN 54.1-ND-20GN 54.1-SC-25GN 54.1-ND-25GN 54.1-SC-32GN 54.1-ND-32