GN 3310 Interrupteurs à bouton poussoir Inox, avec ampoule DEL

Photo

GN 3310 Interrupteurs à bouton poussoir en inox, avec ampoule DEL Éclairage: RG - Rouge/vert (bicolore)
Type de connexion: K - Câble en PUR
Éclairage: RG - Rouge/vert (bicolore)
Type de connexion: K - Câble en PUR
GN 3310 Interrupteurs à bouton poussoir en inox, avec ampoule DEL Éclairage: RG - Rouge/vert (bicolore)
Type de connexion: K - Câble en PUR GN 3310 Interrupteurs à bouton poussoir en inox, avec ampoule DEL Éclairage: RG - Rouge/vert (bicolore)
Type de connexion: KS - Connecteur à 5 broches
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les interrupteurs GN 3310 à bouton poussoir sont livrés avec un commutateur et un voyant circulaire à DEL intégré.

Lorsque le bouton est enfoncé, une commande électrique pour mettre hors tension une machine, par exemple, est déclenchable selon le câblage des contacts (NC ou NO).

Indépendamment du fait que le bouton soit actionné ou non, le voyant circulaire à DEL intégrée s’allume en rouge ou en vert en fonction de la polarité des connexions 1 et 2 des DEL.

Spécifications

Bouton
Inox AISI 304


Câble (gaine extérieure)
Polyuréthane PUR, noir


Écrou
Inox AISI 304


Guide lumière
Plastique
Polycarbonate transparent (PC)


RoHS

Accessoire

Câbles avec raccord de gaine GN 330 (5 pôles, 5 ou 10 mètres de long, extension)

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 3310 Interrupteurs à bouton poussoir en inox, avec ampoule DEL schéma

Options de pièce / Tableau

Type de contact

WContact du commutateur

Éclairage

RGRouge/vert (bicolore)

N° d’identification

2Bouton rond

Type de connexion

KCâble en PUR
KSConnecteur à 5 broches
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
Longueur de câble l en mètres
Type de raccordement K

Type de raccordement KS
d
Type de raccordement K

Type de raccordement KS
A/F
250.250.240.200.87

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Type de contact

Éclairage

N° d’identification

Type de connexion


Longueur du câble I (Type de connexion K)
Longueur du câble I (Type de connexion KS)

Propriétés électriques et mécaniques

Bouton
Contacts
Matériau de contact
Tensions de commutation
Courant de commutation
Durée de vie mécanique
durée de vie électrique


Contact du commutateur, contact à déclic
Alliage argenté
max. 125 V (connecteur)
max. 240 V (câble)
3 A max.

106 cycles de commutation

50 000 cycles de commutation (sous pleine charge)

GN 422 Skizze 1


Éclairage annulaire à LED
Tension de fonctionnement /
Courant de fonctionnement

  • bicolore (rouge/vert)




24 Vcc ± 10 %/7 mA

GN 422 Skizze 2

Catégorie d'utilisation (bouton)

CA 15 : 24 Vca/1 A/CC 13 : 24 Vcc/0.7 A
CA 15 : 110 Vca/1 A/CC 13 : 110 Vcc/0.2 A
CA 15 : 220 Vca/0.5 A/CC 13 : 220 Vcc/0.1 A

selon CEI 60947-5-1

CA : 120 Vca/5 A/CC : 12 Vcc/1 A
CA : 240 Vca/3 A

selon UL 508

Type de raccordement</>
Câble (K)
ou
Connecteur (S)

Classe de protection



Câble en PUR avec fils torsadés ouverts (2 ou 5 m)

Connecteur à 5 broches M12x1 avec câble PUR de 0.25 m

IP 67

GN 422 Belegung

Couple de serrage

min. 5 Nm/max. 12 Nm

Découpe de montage

Ø 19 mm +0.3/+0.1

Homologations, déclarations de conformité

CE marking

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$101.23
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
19$101.23
1024$92.80
2549$84.36
≥ 50$75.92
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.277 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.