GN 728.5 Poignées étriers économiques Inox, avec trous traversants et trous taraudés

Photo

GN 728.5 Poignées étriers économiques en inox, avec trous taraudés ou trous traversants Type: B - Montage du côté de l'opérateur
Type: B - Montage du côté de l'opérateur
GN 728.5 Poignées étriers économiques en inox, avec trous taraudés ou trous traversants Type: B - Montage du côté de l'opérateur GN 728.5 Poignées étriers économiques en inox, avec trous taraudés ou trous traversants Type: A - Montage par l'arrière (trou borgne taraudé)
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées étriers GN 728.5 sont une alternative à bas coût en métal.

L'installation peut être réalisée aussi bien par l'arrière (type A) que du côté de l'opérateur (type B). La dimension du centre du trou est identique dans les deux versions, de sorte qu'elles peuvent être montées par paires en face l'une de l'autre.

Spécifications

Moulage de précision inox AISI CF-8
Finition grenaillée mate


RoHS

Sur demande

Couleurs spéciales à partir d'une quantité minimale donnée
Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 728.5 Poignées étriers économiques en inox, avec trous taraudés ou trous traversants schéma

Options de pièce / Tableau

Type

AMontage par l'arrière (trou borgne taraudé)
BMontage du côté de l'opérateur
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
l1bd1d2d3h1h2l2l3st1
min.
t2
4.720.89M 60.250.431.670.265.794.250.310.390.26

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Longueur l1
Type


Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$33.89
In Stock: 38
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$33.89
100249$31.06
250499$28.24
≥ 500$25.42
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.551 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 728.5-120-AGN 728.5-120-B