GN 425 Poignées étriers Rondes inox, avec trous taraudés

Photo

GN 425 Poignées étriers rondes en inox, avec trous taraudés Matériau: NI - Inox
Finition: GS - Finition grenaillée mate
Matériau: NI - Inox
Finition: GS - Finition grenaillée mate
GN 425 Poignées étriers rondes en inox, avec trous taraudés Matériau: NI - Inox
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 425 Poignées étriers rondes en inox, avec trous taraudés Matériau: A4 - Inox
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 425 Poignées étriers rondes en inox, avec trous taraudés Matériau: NI - Inox
Finition: EP - Finition électropolie
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées étriers GN 425 sont livrées avec deux disques de positionnement en inox. Ils garantissent un positionnement parfait, même avec de grands trous dans l'armoire. Les disques de positionnement sont inclus dans l'emballage avec la poignée.
(Non inclus pour Ø d1 = 12 et 16 mm)

La version inox est préférée à la version chromée en acier pour les applications extérieures.

Spécifications

InoxNI

  • AISI 303 (A1)
    pour tailles en pouces et d1 = 8, 10 mm
  • AISI 304 (A2)
    pour d1 = 12, 16 mm
  • Finition grenaillée mateGS
  • Finition électropolieEP

InoxA4 AISI 316L
Finition grenaillée mateGS


Disques de positionnement

  • Inox AISI 303 (pour NI)
  • Inox AISI 316L (pour A4)

RoHS

Accessoire

Kits de fixation GN 181 (Montage du côté de l'opérateur)

Sur demande

Version inox électropolie NI en pouces
Version inox électropolie A4
Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 425 Poignées étriers rondes en inox, avec trous taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
NI

A4
Longueur ld2d3hrt
min.
0.31-2.002.503.003.504.004.505.00--8 x 320.471.380.390.31
0.390.393.003.504.004.505.006.007.008.009.0010 x 320.591.690.470.47
* Convient aux boîtiers de 19 pouces
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
NI

A4
Longueur ld2d3hrt
min.
0.24-1.261.772.17*2.523.46*--M 30.351.020.280.28
0.31-2.17*2.523.46*3.783.944.72*5.04M 40.471.380.390.31
0.390.393.46*3.944.72*7.09*7.879.25*-M 50.591.690.470.47
0.47-4.926.307.879.84---M 6-2.010.550.47
0.63-6.307.879.8411.81---M 6-2.320.710.47
* Convient aux boîtiers de 19 pouces

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


Diamètre de la poignée d1 (NI)
Diamètre de la poignée d1 (A4)
Longueur l
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$9.92
In Stock: 62
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$9.92
100249$9.10
250499$8.27
≥ 500$7.44
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.143 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 425-NI-0,31-2,00-GSGN 425-NI-0,31-2,50-GSGN 425-NI-0,31-3,00-GSGN 425-NI-0,31-3,50-GSGN 425-NI-0,31-4,00-GSGN 425-NI-0,31-4,50-GSGN 425-NI-0,31-5,00-GSGN 425-NI-0,39-3,00-GSGN 425-A4-0,39-3,00-GSGN 425-NI-0,39-3,50-GSGN 425-A4-0,39-3,50-GSGN 425-NI-0,39-4,00-GSGN 425-A4-0,39-4,00-GSGN 425-NI-0,39-4,50-GSGN 425-A4-0,39-4,50-GSGN 425-NI-0,39-5,00-GSGN 425-A4-0,39-5,00-GSGN 425-NI-0,39-6,00-GSGN 425-A4-0,39-6,00-GSGN 425-NI-0,39-7,00-GSGN 425-A4-0,39-7,00-GSGN 425-NI-0,39-8,00-GSGN 425-A4-0,39-8,00-GSGN 425-NI-0,39-9,00-GSGN 425-A4-0,39-9,00-GSGN 425-NI-6-32-GSGN 425-NI-6-32-EPGN 425-NI-6-45-GSGN 425-NI-6-45-EPGN 425-NI-6-55-GSGN 425-NI-6-55-EPGN 425-NI-6-64-GSGN 425-NI-6-64-EPGN 425-NI-6-88-GSGN 425-NI-6-88-EPGN 425-NI-8-55-GSGN 425-NI-8-55-EPGN 425-NI-8-64-GSGN 425-NI-8-64-EPGN 425-NI-8-88-GSGN 425-NI-8-88-EPGN 425-NI-8-96-GSGN 425-NI-8-96-EPGN 425-NI-8-100-GSGN 425-NI-8-100-EPGN 425-NI-8-120-GSGN 425-NI-8-120-EPGN 425-NI-8-128-GSGN 425-NI-8-128-EPGN 425-NI-10-88-GSGN 425-NI-10-88-EPGN 425-A4-10-88-GSGN 425-NI-10-100-GSGN 425-NI-10-100-EPGN 425-A4-10-100-GSGN 425-NI-10-120-GSGN 425-NI-10-120-EPGN 425-A4-10-120-GSGN 425-NI-10-180-GSGN 425-NI-10-180-EPGN 425-A4-10-180-GSGN 425-NI-10-200-GSGN 425-NI-10-200-EPGN 425-A4-10-200-GSGN 425-NI-10-235-GSGN 425-NI-10-235-EPGN 425-A4-10-235-GSGN 425-NI-12-125-GSGN 425-NI-12-125-EPGN 425-NI-12-160-GSGN 425-NI-12-160-EPGN 425-NI-12-200-GSGN 425-NI-12-200-EPGN 425-NI-12-250-GSGN 425-NI-12-250-EPGN 425-NI-16-160-GSGN 425-NI-16-160-EPGN 425-NI-16-200-GSGN 425-NI-16-200-EPGN 425-NI-16-250-GSGN 425-NI-16-250-EPGN 425-NI-16-300-GSGN 425-NI-16-300-EP