GN 435 Poignées étriers Inox, modèle haut, avec trous taraudés

Photo

GN 435 Poignées étriers en inox, modèle haut, avec trous taraudés Finish: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Finish: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 435 Poignées étriers en inox, modèle haut, avec trous taraudés Finish: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 435 Poignées étriers en inox, modèle haut, avec trous taraudés Finish: GS - Finition grenaillée mate
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées étriers hautes GN 435 sont réalisées en profilé rond cintré et conçues pour les applications nécessitant une plus grande hauteur de préhension. Elles peuvent par exemple être saisies et manipulées en portant des gants de protection. Certaines dimensions sont également conformes à la norme d'accès pour grues DIN EN 13856.

Elles peuvent non seulement servir de poignée, mais aussi de guide pour tuyaux, de support de fixation ou autres.

Spécifications

InoxNI AISI 303

  • Finition grenaillée mateGS
  • Fini poudré
    Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

RoHS

Sur demande

Autres dimensions
Autres matériaux
Autres finitions

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 435 Poignées étriers en inox, modèle haut, avec trous taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Longueur±0.02hd2rt
min.
0.474.926.307.872.954.33M 60.550.47
0.636.307.8711.813.354.92M 60.710.47

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau

Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Hauteur h
Finish
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$22.36
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$22.36
5099$20.50
100249$18.64
≥ 250$16.77
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.471 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 435-NI-12-125-75-GSGN 435-NI-12-125-75-SWGN 435-NI-12-160-75-GSGN 435-NI-12-160-75-SWGN 435-NI-12-200-75-GSGN 435-NI-12-200-75-SWGN 435-NI-12-125-110-GSGN 435-NI-12-125-110-SWGN 435-NI-12-160-110-GSGN 435-NI-12-160-110-SWGN 435-NI-12-200-110-GSGN 435-NI-12-200-110-SWGN 435-NI-16-160-85-GSGN 435-NI-16-160-85-SWGN 435-NI-16-200-85-GSGN 435-NI-16-200-85-SWGN 435-NI-16-300-85-GSGN 435-NI-16-300-85-SWGN 435-NI-16-160-125-GSGN 435-NI-16-160-125-SWGN 435-NI-16-200-125-GSGN 435-NI-16-200-125-SWGN 435-NI-16-300-125-GSGN 435-NI-16-300-125-SW