GN 425.1 Poignées étriers Rondes excentrées inox, avec trous taraudés

Photo

GN 425.1 Poignées étriers rondes excentrées en inox, avec trous taraudés Matériau: A4 - Inox
Finition: GS - Finition grenaillée mate
Matériau: A4 - Inox
Finition: GS - Finition grenaillée mate
GN 425.1 Poignées étriers rondes excentrées en inox, avec trous taraudés Matériau: A4 - Inox
Finition: GS - Finition grenaillée mate GN 425.1 Poignées étriers rondes excentrées en inox, avec trous taraudés Matériau: NI - Inox
Finition: EP - Finition électropolie GN 425.1 Poignées étriers rondes excentrées en inox, avec trous taraudés Matériau: NI - Inox
Finition: GS - Finition grenaillée mate
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées étriers GN 425.1 dont le diamètre d1 est égal à 8 et 10 mm sont livrées avec deux disques de positionnement en inox. Ils garantissent un positionnement parfait, même avec de grands trous dans l'armoire. Les disques de positionnement sont inclus dans l'emballage avec la poignée.

La version inox est préférée à la version chromée en acier pour les applications extérieures.

Spécifications

InoxNI

  • AISI 303 pour d1 = 8, 10 mm
  • AISI 304 pour d1 = 12 mm
  • Finition grenaillée mateGS
  • Finition électropolieEP

InoxA4 AISI 316L
Finition grenaillée mateGS


Disques de positionnement
Inox

  • AISI 303 (pour NI)
  • AISI 316L (pour A4)

RoHS

Accessoire

Kits de fixation GN 181 (Montage du côté de l'opérateur)

Sur demande

Attaches de différentes tailles métriques, et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 425.1 Poignées étriers rondes excentrées en inox, avec trous taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1
NI

A4
Longueur ld2d3h1h2rt
min.
0.31-2.17*2.523.46*3.783.94M 40.471.571.180.350.31
0.390.393.46*3.944.72*7.09*7.87M 50.591.851.380.430.47
0.47-4.926.307.879.84-M 6-2.361.730.470.47
* Convient aux boîtiers de 19 pouces

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau


d1 (NI)
d1 (A4)
Longueur l
Finition

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$10.72
Appeler / Envoyer un courriel pour connaître le délai de livraison
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$10.72
100249$9.83
250499$8.94
≥ 500$8.04
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.127 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 425.1-NI-8-55-GSGN 425.1-NI-8-55-EPGN 425.1-NI-8-64-GSGN 425.1-NI-8-64-EPGN 425.1-NI-8-88-GSGN 425.1-NI-8-88-EPGN 425.1-NI-8-96-GSGN 425.1-NI-8-96-EPGN 425.1-NI-8-100-GSGN 425.1-NI-8-100-EPGN 425.1-NI-10-88-GSGN 425.1-NI-10-88-EPGN 425.1-A4-10-88-GSGN 425.1-NI-10-100-GSGN 425.1-NI-10-100-EPGN 425.1-A4-10-100-GSGN 425.1-NI-10-120-GSGN 425.1-NI-10-120-EPGN 425.1-A4-10-120-GSGN 425.1-NI-10-180-GSGN 425.1-NI-10-180-EPGN 425.1-A4-10-180-GSGN 425.1-NI-10-200-GSGN 425.1-NI-10-200-EPGN 425.1-A4-10-200-GSGN 425.1-NI-12-125-GSGN 425.1-NI-12-125-EPGN 425.1-NI-12-160-GSGN 425.1-NI-12-160-EPGN 425.1-NI-12-200-GSGN 425.1-NI-12-200-EPGN 425.1-NI-12-250-GSGN 425.1-NI-12-250-EP