GN 435.3 Poignées étriers Inox, modèle haut, avec trous d'alignement, soudable

Photo

GN 435.3 Poignées étriers en inox, modèle haut, avec trous d'alignement, soudable
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées étrier GN 435.3, modèle haut, sont fabriquées à partir de profilés ronds pliés et sont montées par soudage. Elles sont conçues pour les applications nécessitant une plus grande hauteur de préhension. Elles peuvent par exemple être saisies et manipulées en portant des gants de protection. Certaines dimensions sont également conformes à la norme d'accès pour grues DIN EN 13856.

Elles peuvent non seulement servir de poignée, mais aussi de guide pour tuyaux, de support de fixation ou autres.

Si nécessaire, les trous d2 permettent d'insérer des goupilles de positionnement ou des broche de guidage afin de positionner la poignée étrier via les trous d'alignement situés à l'opposé et de l'immobiliser facilement lors du soudage.

Spécifications

InoxNI AISI 304
Finition grenaillée mate


RoHS

Sur demande

Autres dimensions
Autres matériaux

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 435.3 Poignées étriers en inox, modèle haut, avec trous d'alignement, soudable schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Longueur±0.02hd2 H12rt
0.474.926.307.872.954.330.1570.550.24
0.636.307.8711.813.354.920.1570.710.24

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Hauteur h
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$22.39
In Stock: 171
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$22.39
5099$20.53
100249$18.66
≥ 250$16.79
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.480 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 435.3-12-125-75-NIGN 435.3-12-125-110-NIGN 435.3-12-160-75-NIGN 435.3-12-160-110-NIGN 435.3-12-200-75-NIGN 435.3-12-200-110-NIGN 435.3-16-160-85-NIGN 435.3-16-160-125-NIGN 435.3-16-200-85-NIGN 435.3-16-200-125-NIGN 435.3-16-300-85-NIGN 435.3-16-300-125-NI