GN 666 Poignées de préhension tubulaires Aluminium ou inox, avec inserts taraudés

Photo

GN 666 Poignées de préhension tubulaires en aluminium ou inox, avec inserts taraudés Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
GN 666 Poignées de préhension tubulaires en aluminium ou inox, avec inserts taraudés Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée GN 666 Poignées de préhension tubulaires en aluminium ou inox, avec inserts taraudés Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 666 Poignées de préhension tubulaires en aluminium ou inox, avec inserts taraudés Finition: ELG - Finition anodisée, couleur naturelle GN 666 Poignées de préhension tubulaires en aluminium ou inox, avec inserts taraudés Finition: NG - Finition rectifiée, mat et brillante GN 666 Poignées de préhension tubulaires en aluminium ou inox, avec inserts taraudés Finition: WS - Blanc
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées de préhension tubulaires GN 666 offrent une plage de tailles encore plus élargie pour virtuellement toute application qui requiert un montage par le bas.

Spécifications

Tube de Ø 30 x 1,5 mm
Aluminium / Inox


Supports de poignée / caches
Plastique (Polyamide PA)

  • Renforcé de fibre de verre
  • Résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

Tube
Aluminium, fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW

Supports de poignée / caches
Noir, finition mate


Tube
Aluminium, fini poudré
BlancWSWS, RAL 9002, finition mate

Supports de poignée / caches
Blanc, finition mate


Tube
Aluminium
Finition anodisée, couleur naturelleELEL

Supports de poignée / caches
Noir, finition mate


Tube
Aluminium
Finition anodisée, couleur naturelleELGELG

Supports de poignée / caches
Gris clair, finition mate

Tube
Inox
Norme européenne n° 1.4301 (AISI 304)
Finition rectifiée, mat et brillanteNGNG

Supports de poignée / caches
Noir, finition mate


RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 666 Poignées de préhension tubulaires en aluminium ou inox, avec inserts taraudés schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
SW, EL, ELG, NG

SW, WS, EL, ELG, NG
l1 ±0.02bhl2l3l4t min.
M6
5/16X18

M8
1.185/16 x 18-8.000.712.369.176.8110.550.59-
1.185/16 x 18-10.000.712.3611.188.8212.560.59-
1.185/16 x 18-12.000.712.3613.1910.8314.570.59-
1.185/16 x 18-16.000.712.3617.1714.8018.540.59-
1.185/16 x 18-20.000.712.3621.1818.8222.560.59-
1.185/16 x 18-24.000.712.3625.2022.8326.570.59-
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1d2
SW, EL, ELG, NG

SW, WS, EL, ELG, NG
l1 ±0.02bhl2l3l4t min.
M6
5/16X18

M8
1.18M 6M 87.870.712.369.066.6910.430.470.59
1.18M 6M 89.840.712.3611.028.6612.400.470.59
1.18M 6M 811.810.712.3612.9910.6314.370.470.59
1.18M 6M 813.780.712.3614.9612.6016.340.470.59
1.18M 6M 815.750.712.3616.9314.5718.310.470.59
1.18M 6M 819.690.712.3620.8718.5022.240.470.59
1.18M 6M 823.620.712.3624.8022.4426.180.470.59

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur l1
Finition
EL
ELG
NG
SW
WS

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$39.46
In Stock: 20
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$39.46
100249$36.17
250499$32.89
≥ 500$29.60
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.440 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.