GN 666.1 Poignées de préhension tubulaires Aluminium ou inox

Photo

GN 666.1 Aluminium ou inox, poignées de préhension tubulaires, avec vis à 6 pans creux Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle
Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle
GN 666.1 Aluminium ou inox, poignées de préhension tubulaires, avec vis à 6 pans creux Finition: EL - Finition anodisée, couleur naturelle GN 666.1 Aluminium ou inox, poignées de préhension tubulaires, avec vis à 6 pans creux Finition: ELG - Finition anodisée, couleur naturelle GN 666.1 Aluminium ou inox, poignées de préhension tubulaires, avec vis à 6 pans creux Finition: NG - Finition rectifiée, mat et brillante GN 666.1 Aluminium ou inox, poignées de préhension tubulaires, avec vis à 6 pans creux Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées de préhension tubulaires GN 666.1 offrent une plage de tailles encore plus élargie pour virtuellement toute application qui requiert un montage depuis le haut.

Spécifications

Tube de Ø 30 x 1,5
Aluminium / Inox

Supports de poignée / capuchons
Plastique (Polyamide PA)

  • renforcé de fibre de verre
  • résistant aux températures jusqu'à 212 °F (100 °C)

Tube en aluminium
fini poudré
Noir, RAL 9005, finition texturéeSWSW
Supports de poignée / capuchons, noirs, mats


Tube en aluminium
Finition anodisée, couleur naturelleELEL
Supports de poignée / capuchons, noirs, mats


Tube en aluminium
Finition anodisée, couleur naturelleELGELG
Supports de poignée / capuchons, gris clair, mats


Tube en inox
AISI 304, norme européenne n° 1.4301
Finition rectifiée, mat et brillanteNGNG
Supports de poignée / capuchons, noirs, mats


RoHS

Sur demande

Attaches de différentes tailles (unités métriques et pouces), et divers conditionnements

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 666.1 Aluminium ou inox, poignées de préhension tubulaires, avec vis à 6 pans creux schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Pouces

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1 ±0.02bd2hl2l3l4l5l6l7
max.
1.188.000.715/16 x 182.369.186.829.383.500.820.48
1.1810.000.715/16 x 182.3611.188.8211.383.500.820.48
1.1812.000.715/16 x 182.3613.1810.8213.383.500.820.48
1.1816.000.715/16 x 182.3617.1814.8217.383.500.820.48
1.1820.000.715/16 x 182.3621.1818.8221.383.500.820.48
1.1824.000.715/16 x 182.3625.1822.8225.383.500.820.48
Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1l1 ±0.02bd2hl2l3l4l5l6l7
max.
1.187.870.71M 82.369.066.6910.433.350.670.33
1.189.840.71M 82.3611.028.6612.403.350.670.33
1.1811.810.71M 82.3612.9910.6314.373.350.670.33
1.1815.750.71M 82.3616.9314.5718.313.350.670.33
1.1819.690.71M 82.3620.8718.5022.243.350.670.33
1.1823.620.71M 82.3624.8022.4426.183.350.670.33

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Filetage d2

Pouces


Métrique


Longueur l1
Finition
EL
ELG
NG
SW

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$46.04
In Stock: 6
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
149$46.04
5099$42.20
100249$38.37
≥ 250$34.53
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: -
Si le poids n'est pas indiqué, veuillez contacter notre service des ventes pour plus d'informations.
Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.

Données CAD

Autres formats de données

Téléchargement rapide

Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Tutoriel de téléchargement CAO À propos des téléchargements CAO
Enregistrer dans les Favoris

Veuillez saisir le code indiqué dans l’illustration.

Besoin d’aide?

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00, heure du centre: 800-877-8351

Demandes spéciales | Contactez votre équipe commerciale

Ceci pourrait également vous intéresser...

derniers clics

Afficher toutes les gammes
Votre contact

Vous recherchez un partenaire Winco à proximité ? Veuillez sélectionner le pays.

JW Winco-Service

Notre équipe de service est disponible du lundi au vendredi de 7 h 30 à 17 h 00 heure du centre

Demande de rappel
Une erreur est survenue !
Nous avons reçu votre demande de rappel et nous vous contacterons prochainement.