GN 181Kits de fixationZinc moulé sous pression pour poignées étriers
Photo
Finition: SW - Noir, RAL 9005, finition texturée
Accessoires pour systèmes profilés
Les éléments standard de cette famille de produits sont compatibles avec les systèmes de profilés en aluminium les plus courants. En utilisant des ensembles assortis, les éléments standard Winco s’associent facilement et économiquement aux profiles, sans nécessiter l’ajout fastidieux de pièces individuelles dans la commande.
compatibles avec les systèmes de profilés courants
Les kits de fixation GN 181 permettent de monter différentes poignées étriers et poignées tubulaires à filetage interne depuis le côté opérateur.
La position de montage des plaques de fixation est extrêmement personnalisable, ce qui permet un déport latéral ou un montage avec différents espacements de trous de taraudage.
Un kit de fixation contient 2 plaques de fixation et 2 vis à tête fraisée.
Spécifications
Plates Zinc moulé sous pressionZD
Fini poudré Noir, RAL 9005, finition texturéeSW Argenté, RAL 9006, finition texturéeSR
Vis à tête fraisée DIN 7991
Acier, zingué, finition passivée bleue
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.008 lbs
Si le poids ne figure pas dans la liste, veuillez contacter notre service commercial pour des informations supplémentaires. Téléphone: 800-877-8351
Tous les prix sont en dollars américains. Hors taxes.