GN 425.3 Poignées étriers Inox, avec les trous d'alignement, soudables

Photo

GN 425.3 Poignées étriers en inox, avec les trous d'alignement, soudables
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les poignées étriers GN 425.3 ne comportent pas de filetage et sont conçues pour les applications où la poignée doit être soudée ou celles nécessitant des filetages spéciaux, des trous, etc., pour le montage.

Si nécessaire, les trous d2 peuvent servir à insérer des goupilles/goujons de guidage ce qui permet de positionner/monter facilement la poignée étrier via les trous d'alignement de la contre-pièce avant soudure.

Spécifications

InoxNI AISI 304
Finition grenaillée mate


RoHS

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 425.3 Poignées étriers en inox, avec les trous d'alignement, soudables schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1Longueur±0.02d2 H12hrt
0.312.523.463.940.1181.380.390.20
0.393.944.926.300.1181.690.470.20
0.474.926.307.870.1572.010.550.24
0.634.926.307.870.1572.320.710.24
0.797.879.84-0.1972.680.870.31

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Diamètre de la poignée d1
Longueur l
Matériau

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$5.60
In Stock: 64
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
MinMaxPrice
199$5.60
100249$5.14
250499$4.67
≥ 500$4.20
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.100 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 425.3-8-64-NIGN 425.3-8-88-NIGN 425.3-8-100-NIGN 425.3-10-100-NIGN 425.3-10-125-NIGN 425.3-10-160-NIGN 425.3-12-125-NIGN 425.3-12-160-NIGN 425.3-12-200-NIGN 425.3-16-125-NIGN 425.3-16-160-NIGN 425.3-16-200-NIGN 425.3-20-200-NIGN 425.3-20-250-NI