GN 52.5 Aimants de retenue Néodyme, fer, bore (NdFeB), logement en inox, avec caoutchouc sur surface magnétique

Photo

GN 52.5 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en inox, avec caoutchouc sur surface magnétique
inox

Famille de produits en acier inoxydable

Les pièces standard en acier inoxydable ont été conçues pour le secteur agroalimentaire, l'industrie chimique, des conditions ambiantes agressives ou une utilisation en extérieur.

  • résistance à la corrosion
  • ajustement précis
  • écologique
Afficher tous les produits en inox

Description du produit

Informations

Les aimants de retenue GN 52.5 sont un système magnétique blindé avec une gaine en caoutchouc.

Ils conviennent particulièrement aux applications où la surface est facilement abîmée. En outre, ces aimants ont un coefficient de frottement accru, ce qui crée une force de retenue latérale élevée.

Spécifications

Matériau de l'aimant
NdFeBND
Néodyme, fer, bore
Résistant aux températures jusqu'à 176 °F (80 °C)


Logement
Inox


Caoutchouc
Élastomère (TPE)
≈ 80 Shore A
noir


RoHS

Accessoire

Disques de support d'aimant GN 70
Disques auto-adhésifs GN 70.1

Schéma technique

3D
Masquer schéma technique
GN 52.5 Aimants de retenue en néodyme, fer, bore, logement en inox, avec caoutchouc sur surface magnétique schéma

Options de pièce / Tableau

Afficher / Masquer colonnes

Métrique

Dimensions en: Pouces (remplacer par Métrique)
d1 ±0.008d2±0.008Longueur lA/FForces magnétiques nominales en N
0.394M 40.5510.240.312.14 lbf (9.5 N)
0.512M 60.6300.390.433.37 lbf (15 N)
0.630M 80.7090.470.515.17 lbf (23 N)
0.787M 100.7870.550.6710.34 lbf (46 N)
0.984M 100.7870.550.8321.36 lbf (95 N)

Configuration et prix

Ouvrir le configurateur 3D
Matériau de l'aimant

Diamètre d1
Filetage d2

Pièce sélectionnée

Total en dollars américains (net)
$28.12
In Stock: 14
En stock
Notez nos réductions en fonction des quantités commandées (dollars américains).
No price breaks available.
Prop 65: Non conforme
AVERTISSEMENT :
Cancer et effets néfastes sur la reproduction - www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Conforme
Cet article est conforme à la directive RoHS de l'Annexe III, ce qui signifie qu'il est conforme à la directive européenne 2011/65/UE, y compris l'extension (2015/863/EU) relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques. La directive régit l'utilisation de substances dangereuses dans les dispositifs et composants. L'application de la loi nationale en vigueur est résumée dans la directive RoHS (Restriction (d’emploi de certaines) substances dangereuses).
Poids: 0.016 lbs
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
Pour télécharger les données CAD sans créer de compte, veuillez indiquer votre adresse électronique. Maximum de 3 téléchargements CAD par jour, sauf si vous créez un compte.
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
GN 52.5-ND-10-M4GN 52.5-ND-13-M6GN 52.5-ND-16-M8GN 52.5-ND-20-M10GN 52.5-ND-25-M10